Iletisim
Geri bildirim

Kamera tabanlı kod okuyucu
Lector64x

Kod okuma uygulamalarında yüksek verimlilik

Avantajınız

  • Geniş görüş alanı ve büyük alan derinliği ile kod pozisyonunda nesne yüksekliğinde ve taşıma hızında yüksek esneklik
  • Konveyör bant genişliğine uyarlanmış, birden çok cihazın uygun maliyetli, basit ve modüler entegrasyonu
  • Fonksiyon tuşları, otomatik kurulum, entegre aydınlatma, lazer hedef yardımcısı, sesli geri bildirim sinyali ve yeşil geri bildirim LED'i ile sezgisel cihaz kurulumunu kullanarak minimum eğitim ve kurulum yükü
  • Kötü okunan kodlarda bile maksimum okuma performansı ve paket üretimi için akıllı kod çözme algoritmaları
  • 4Dpro sayesinde çok sayıda endüstriyel ağa hızlı ve kolay entegrasyon

Genel bakış

Kod okuma uygulamalarında yüksek verimlilik

Maksimum performans ve en iyi çıkış adedi için: SICK'in kamera tabanlı kod okuyucusu Lector642 lojistik ve fabrika otomasyonunun zorlu şartlarının üstesinden gelir. 40 Hz'lik görüntü değişim frekansı ve gerçek zamanlı kod çözme sayesinde yüksek hızda 1D, 2D ve doğrudan etiketli kodları güvenilir şekilde tanımlar. 1.7 megapiksellik görüntü çözünürlüğü geniş bir görüş alanı sağlar. Fonksiyon tuşları, otomatik kurulum, lazer hedef yardımcısı, sesli geri bildirim sinyali ve yeşil geri bildirim LEDi ile sezgisel cihaz kurulumu, eğitim ve kurulum yükünü azaltır. MicroSD hafıza kartına görüntülerin veya parametrelerin yedek kopyaları kaydedilebilir. SICK 4Dpro sayesinde Lector64x birçok endüstriyel ağa entegre edilebilir.

Bir bakışta
  • 1.7 mega piksel çözünürlük, 40 Hz'lik yüksek görüntü değişim frekansı
  • Entegre yüksek güçlü LED aydınlatması
  • Fonksiyon tuşları, lazer hedef yardımı, görsel ve işitsel geri bildirim sinyali
  • Akıllı, hızlı kod çözme algoritmaları

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    OdakAyarlanabilir odak (manüel)
    Sensör çözünürlüğü1.600 px x 1.088 px
    Tarama frekansı40 Hz
    Okuma mesafesi300 mm ... 2.200 mm
    Koruma sınıfıIP65
    Lens ve aydınlatma değiştirilebilir
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Seri✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , Harici fieldbus haberleşme modülü ile opsiyonel
    USB
    PROFINET
    Ağırlık635 g
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı