Iletisim
Geri bildirim

Kamera tabanlı kod okuyucu
Lector63x

Akıllı. Esnek. Sezgisel.

Avantajınız

  • Yüksek çözünürlüklü sensörü ve akıllı, ağır okuma koşullarda bile yüksek okuma performansını garanti eder
  • Esnek optik tasarımı ve yüksek güçlü aydınlatması küçük kodların yüksek hızlarda okunmasına veya büyük okuma mesafeli uygulamalara ile izin verir
  • Sezgisel kullanıcı arayüzü, hızlı, kolay devreye alma için fonksiyon butonları, entegre lazer hedef yardımcısı ve aydınlatma sayesinde hızlı cihaz kurulumu
  • Akustik sinyal ve nesne üzerindeki renkli geri besleme noktası ile doğrudan sonuç kontrolü
  • Basit bir klonlama fonksiyonu ile MicroSD hafıza kartı üzerinden üretim hattının arıza durumlarında kısa ekipman duruşları sağlar

Genel bakış

Akıllı. Esnek. Sezgisel.

Lector®63x esnek kamera tabanlı kod okuyucudur. Yüksek görüntü çözünürlüğü ile kompakt gövde ve değiştirilebilir optik, çeşitli gereksinimlerini mükemmel şekilde karşılar. Küçük kodlar, yüksek üretim hızı ve büyük uzaklıklardan okuma için idealdir. Lector®63x ayrıca basit çalıştırma, hızlı optik değiştirme, sezgisel kullanıcı arayüzü, lazer hedef yardımı, sesli geri bildirim, LED'li geri bildirim ve MicroSD hafıza kartı ile çok etkileyicidir. Devreye alma, çalıştırma ve bakımı bu sebeple çok basittir.

Bir bakışta
  • 2 megapiksele kadar sensörlü kod okuyucu
  • Esnek optik ve filtre tasarımı
  • Entegre değiştirilebilir yüksek güçlü aydınlatma
  • Kod çözümleme seçenekleri ile esnek sonuç dizisiyle sezgisel kullanıcı arayüzü
  • İşlev tuşları, lazer hedef yardımı, sesli geri bildirim ve LED’li geri bildirim
  • microSD hafıza kartı

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Avantajlar

Lector63x, kompakt bir gövde içinde performans ve esnekliğin optimum kombinasyonunu sunar. Yüksek bir çözünürlük, iyi bir okuma performansı ve yüksek okuma tarama mesafeleri gerektiren uygulamalar için idealdir. Lector63x, küçük kodları ve hızlı nesnelerdeki kodları zahmetsizce belirler.
Asset Monitoring System ile kalıpların tanımlanması
Kamera tabanlı kod okuyucularla otomatik karton tanımlama
İmalat sürecinde ürünlerin izlenebilirliği

Ortak, güçlü bir platform, çalışmayı kolaylaştırır

Akustik ve optik geri bildirim. Yeşil LED ve akustik sinyal sayesinde her ortamda anında okuma geri bildirimi.
MicroSD hafıza kartı için slot Parametre klonlama ve görüntü kaydı.
SOPAS arayüzü, okuma işlemine hızlı bir genel bakışa olanak sağlayan kapsamlı bir parametreleme ve izleme aracı.

Kolay kurulum, kullanım, değiştirme. Lector® serisinin kamera tabanlı tüm kod okuyucuları, performansı ve güvenirliği en üst düzeye çıkartan ve aynı anda kolay bir kullanıma olanak sağlayan çok sayıda fonksiyonla donatılmıştır.

Lector63x, esnek optik ve filtre tasarımına sahip optimum çok amaçlı kod okuyucudur. Bu modüler optik konsepti, uygulamanıza kişiye özel bir uyarlamaya olanak sağlar.

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    OdakAyarlanabilir odak (manüel)
    Sensör çözünürlüğü

    1.280 px x 1.024 px

    1.600 px x 1.200 px

    Tarama frekansı≤ 50 Hz
    Okuma mesafesi50 mm ... 2.200 mm
    Koruma sınıfıIP67
    Lens ve aydınlatma değiştirilebilir
    Ethernet✔ , TCP/IP
    PROFINET
    EtherNet/IP™
    Seri✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    PROFIBUS DP✔ , Harici fieldbus haberleşme modülü ile opsiyonel
    USB
    Ağırlık430 g ... 590 g
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı