Iletisim
Geri bildirim

Kamera tabanlı kod okuyucu
Lector62x

Mükemmel görüş – her ışıkta

Avantajınız

  • Zayıf kontrastlı veya kirlenmiş kodlarda bile maksimum okuma performansı ve çıkış adedi için akıllı kod çözme algoritmaları
  • Değişken aydınlatma konsepti, değişen ışık koşullarında dahi stabil bir okumayı garanti eder
  • Esnek optik aksesuarlar sayesinde, parlak veya yansıtıcı yüzeylerde en yüksek güvenirlik
  • Montaj alanının küçük olduğu yerlerde de kolay entegrasyon için kompakt tasarım ve döndürülebilen erkek konnektör ünitesi
  • Otomatik odaklama ve lazerli hedef yardımlı otomatik ayarlama asistanı, hızlı ve kolay devreye almaya olanak sağlar
  • MicroSD karta parametre yedekleme sayesinde, değişim durumunda kısa bekleme süreleri
  • Okuma sonuçlarının kontrolöre üstenen formatta aktarılması sayesinde daha az programlama gereksinimi

Genel bakış

Mükemmel görüş – her ışıkta

Lector62x; 1D ve 2D kodlar, istif kodları ve düz yazıyı güvenilir şekilde tespit etmek için kullanılan kompakt bir kamera tabanlı kod okuyucudur. Güçlü DPM kod çözücüsü, lazerle veya iğneyle yazılan kodları zayıf kontrastlarda, kirlenme durumunda veya kod kalitesi kötüyken de hatasız şekilde okur. Lector62x, iki renkli LED’li güçlü ışığa sahip aydınlatma konsepti sayesinde ortam ışığına karşı çok duyarsızdır. Değişen ışık koşullarında dahi stabil bir performans garanti edilir. Döner erkek konnektör üniteli kompakt gövde, montaj alanı sınırlı olan üretim hatlarında bu cihazı ideal kod okuyucu yapar.

Bir bakışta
  • Akıllı kod çözme algoritmaları ve güçlü DPM kod çözücü
  • Ortam ışığına karşı duyarsızdır
  • Kırmızı, mavi, kızıl ötesi güçlü LED’ler
  • Polarizasyon filtresi ve Dome adaptörü gibi esnek, optik aksesuarlar
  • Döndürülebilen erkek konnektörü üniteli kompakt tasarım
  • Otomatik odaklama, lazerli hedef yardımı, yeşil geri bildirim LED’li ayarlama asistanı
  • Parametre yedekleme ve görüntü kaydı için MicroSD kart
  • Kapsamlı ayırma, filtreleme ve çıkış formatlarıyla yenilikçi veri işleme

 

4Dpro - The flexibility you need 

  • Standardized connectivity
  • Common user interface
  • Common set of accessories
Learn more

Avantajlar

Onu kimse engelleyemez

Güçlü kod çözücü Düşük kontrast, yansıtıcı yüzeyler veya kirlenme durumunda da çok farklı kodları tanımlar
Ortam ışığına karşı çok dayanıklıdır Değişen ışık koşullarında da tüm montaj konumlarında stabil okuma

Lector62x, zorlu koşullar altında da güvenilir kod çözme özelliği ile öne çıkar ve uygulamanızın yüksek bir çıkış adedine sahip olmasını garanti eder.

Her kodu doğru ışığa taşır

Her zaman uygun renk

İki kırmızı ve mavi LED, uygulamaya uyarlanmış ideal bir aydınlatma sağlar

Her zaman iyi filtrelenmiş Polarizasyon filtresi, güçlü yansımalarda dahi yansıtıcı yüzeylerde güvenli bir okumayı garanti eder
Her zaman optimum aydınlatılmış Bombeli veya parlak yüzeylerdeki kodların, Dome adaptörü yardımıyla güvenilir şekilde tanımlanması

Lector62x’in güçlü ışığa sahip aydınlatma konsepti yerel koşullara özel olarak uyarlanabilir. farklı aydınlatma renkleri, her uygulamada optimum performans için okuma alanının homojen şekilde aydınlatılmasına olanak sağlar. doğru aydınlatma aksesuarlarıyla zor koşullarda da güvenli bir kod okuma sağlanır.

Her zaman yardıma hazırdır

Son derece kolay Otomatik odaklama, lazerli hedef yardımı ve yeşil geri bildirim LED’li ayarlama asistanı, devreye almayı ve kullanımı kolaylaştırır
Yer korkusu yok Döndürülebilen erkek konnektörü üniteli kompakt tasarım, dar montaj alanlarında da entegrasyona olanak sağlar
Kaydedildi Görüntü kaydı ve parametre yedekleme fonksiyonu için MicroSD kart, değişim durumunda konforlu bir analizi ve kısa makine durma sürelerini garanti eder
Yenilikçi veri işleme Kapsamlı ayırma, filtreleme ve çıkış formatları sayesinde, okuma sonuçları istenen formatta kontrolöre aktarılabilir ve bu sayede programlama maliyeti azaltılır

Ayarlama yardımları, esnek tasarım, akıllı klonlama konsepti ve yenilikçi veri işleme, devreye alma ve cihaz değişimi sırasında maliyetlerin minimum düzeyde olmasını garanti eder.

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    OdakAyarlanabilir odak (elektrikli) / Teach otomatik odaklama
    Sensör çözünürlüğü

    752 px x 480 px

    1.280 px x 1.024 px

    Tarama frekansı25 Hz / 60 Hz / 50 Hz
    Okuma mesafesi30 mm ... 1.500 mm
    Koruma sınıfıIP65 / IP67
    Lens ve aydınlatma değiştirilebilir
    PROFINET✔ , Harici fieldbus haberleşme modülü ile opsiyonel / ✔
    EtherCAT®✔ , Harici fieldbus haberleşme modülü ile opsiyonel
    Seri✔ , RS-232, RS-422
    CAN
    CANopen
    PROFIBUS DP✔ , Harici fieldbus haberleşme modülü ile opsiyonel
    USB
    Ethernet✔ , TCP/IP
    EtherNet/IP™
    Ağırlık170 g
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı