Iletisim
Geri bildirim

Kamera tabanlı kod okuyucu

Çok yönlü, yüksek performanslı, kolay

Kamera tabanlı kod okuyucuları çok yönlü, yüksek performanslı, rahat ve kolaydır.

Yüksek hızlarda, 1D-, 2D-, DPM-Kodlarının yanı sıra kısmen tahrip olmuş kodlar bile güvenilir bir şekilde tanınır ve doğru bir şekilde değerlendirilir. İster metal, cam, plastik veya kağıt olsun, herhangi bir yüzey ve herhangi bir uygulama için doğru çözüm mevcuttur. Çok sayıda model çeşitleri, çeşitli arayüzleri, ağ yetenekleri: geleceğin büyüyen talepleri için.

Filtreleme ölçütü:
1500.0 mm 2500.0 mm

4 arama sonucu:

Result 1 - 4 out of 4

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi Lector65x
Yürür bant üzerinde esnek kod okuma
  • 2/4 mega piksel çözünürlük, 40 Hz'lik yüksek görüntü değişimi frekansı
  • Nesneden nesneye dinamik odak düzeltmesi
  • Entegre yüksek güçlü LED aydınlatması
  • Fonksiyon tuşları, lazer hedef yardımı, görsel ve işitsel geri bildirim sinyali
  • Akıllı, hızlı kod çözme algoritmaları
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Lector64x
Kod okuma uygulamalarında yüksek verimlilik
  • 1.7 mega piksel çözünürlük, 40 Hz'lik yüksek görüntü değişim frekansı
  • Entegre yüksek güçlü LED aydınlatması
  • Fonksiyon tuşları, lazer hedef yardımı, görsel ve işitsel geri bildirim sinyali
  • Akıllı, hızlı kod çözme algoritmaları
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Lector62x
Mükemmel görüş – her ışıkta
  • Akıllı kod çözme algoritmaları ve güçlü DPM kod çözücü
  • Ortam ışığına karşı duyarsızdır
  • Kırmızı, mavi, kızıl ötesi güçlü LED’ler
  • Polarizasyon filtresi ve Dome adaptörü gibi esnek, optik aksesuarlar
  • Döndürülebilen erkek konnektörü üniteli kompakt tasarım
  • Otomatik odaklama, lazerli hedef yardımı, yeşil geri bildirim LED’li ayarlama asistanı
  • Parametre yedekleme ve görüntü kaydı için MicroSD kart
  • Kapsamlı ayırma, filtreleme ve çıkış formatlarıyla yenilikçi veri işleme
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi Lector63x
Akıllı. Esnek. Sezgisel.
  • 2 megapiksele kadar sensörlü kod okuyucu
  • Esnek optik ve filtre tasarımı
  • Entegre değiştirilebilir yüksek güçlü aydınlatma
  • Kod çözümleme seçenekleri ile esnek sonuç dizisiyle sezgisel kullanıcı arayüzü
  • İşlev tuşları, lazer hedef yardımı, sesli geri bildirim ve LED’li geri bildirim
  • microSD hafıza kartı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 4 out of 4

Yukarı