Iletisim
Geri bildirim

El tipi barkod okuyucu
IDM14x

Çok yönlü

Avantajınız

  • Elle hiçbir veri girişi gerekli olmadan kötü basılı barkodların güvenilir şekilde okunması
  • Ergonomik gövde tasarımı ve ağırlığı sayesinde daha yüksek kullanıcı konforu
  • Kompakt gövde tasarımı sayesinde yüksek uygunluk
  • Görünür tarama çizgisi sayesinde basit barkod sabitleme
  • Yüksek okuma hızı sayesinde yüksek verim

Genel bakış

Çok yönlü

El tipi barkod okuyucu IDM14x, çok çeşitli barkod uygulamalarını çözebilir. Cihaz tüm yaygın 1D barkodlarını, PDF değişkenlerini PDF417 gibi yığılmış kodları okur. Tüm cihazlar son derece hafif ve ergonomik şekilli gövdesi ile elle çok iyi tutulurlar. Kablo tabanlı, Bluetooth ve Wireless LAN modelleri her uygulama için en iyi çözümlerdir. Entegre doğrusal görüntü tarama birimi kadar 850 mm uzaklığa kadar kodları tanımlayabilirsiniz. Zarar görmüş veya düşük kontrastlı kodlar sorun değildir. Yüksek okuma performansının, çok yönlü ekipman çeşitlerinin, ergonomik tasarımın en yüksek operasyonel standardının birleşimi ile IDM14x, ofis otomasyonu, fabrika otomasyonu, depo ve lojistik alanındaki birçok uygulama için ideal bir çözüm haline gelir.

Bir bakışta
  • 850 mm okuma mesafesine kadar
  • Tüm yaygın doğrusal barkodların tanımlaması
  • Saniyede 500 taramaya kadar ayarlanabilen tarama hızları
  • 1,8 m yükseklikten 24 kez düşürme testinden sağlam çıkar
  • Açıkça görünür tarama çizgisi
  • Koruma sınıfı IP 41

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Kullanım alanıGeneral Purpose
    Okunabilen kod yapıları1D, Stacked
    Kod çözünürlüğü≥ 0,076 mm
    Okuma mesafesi20 mm ... 850 mm 1)
    Çalışma ortamı sıcaklığı–10 °C ... +50 °C
    Koruma sınıfıIP41
    Darbe dayanımı25 düşme testi 1,8 m'den beton üzerine
    Ethernet✔ , TCP/IP, Harici bağlantı modülü üzerinden opsiyonel
    PROFINET✔ , Harici fieldbus haberleşme modülü ile opsiyonel / ✔
    EtherCAT®✔ , Harici fieldbus haberleşme modülü ile opsiyonel
    Seri✔ , RS-232 TTL
    PROFIBUS DP✔ , Harici fieldbus haberleşme modülü ile opsiyonel
    DeviceNet™✔ , Harici bağlantı modülü üzerinden opsiyonel
    USB
    PS/2
    Bluetooth
    • 1) Ayrıntılar için okuma alanı diyagramına bakınız.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı