Iletisim
Geri bildirim

El tipi barkod okuyucu

Mobil, hızlı ve esnek

Verilerin hemen hemen tüm sektörlerde hızlı ve esnek bir şekilde toplanması gereklidir. Burada SICK el tipi barkod okuyucu birinci sınıf bir iş sunar çünkü otomatik tarayıcının olmadığı düşünüldüğünde her şeyi el ile okutmak ve kayıt altına almak gerekecekti.

Otomatik tanımlama teknolojilerinin arayüzü olarak el tipi barkod okuyucular ile barkodu okutmak sadece bir kaç saniye alır ve hata yapmak neredeyse imkansızdır. Çalışanlar rahatlar, prosesler hızlanır ve tüm iş alanlarındaki hata kaynakları ortadan kaldırılır.

Filtreleme ölçütü:
400.0 mm 16000.0 mm

7 arama sonucu:

Result 1 - 7 out of 7

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi IDM24x
2D kodları konforlu ve güvenli bir şekilde tanımlama
  • Tüm yaygın 1D yığılmış ve 2D kodların tanımlanması
  • Güvenilir, güvenli ve hızlı kod okuma
  • Kompakt tasarım, hafif gövde
  • Sunum modunda manüel çalışma ve eller serbest kullanım
  • Kablolu versiyonları ve kablosuz versiyonları mevcuttur
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IDM26x
Zorlu ortamlarda 2D kod tanımlaması
  • Tüm yaygın 1D yığılmış ve 2D kodların tanımlanması
  • Güvenilir, güvenli ve hızlı kod okuma
  • Koruma sınıfı IP65 ile sağlam ve kararlı gövde
  • SICK bağlama tekniği mevcut tüm yaygın kabloları ve endüstriyel fieldbus gibi kablosuz arayüzlerini destekler
  • LED, sesli uyarı ve titreşim ile okuma onayı (İyi okuma)
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IDM14x
Çok yönlü
  • 850 mm okuma mesafesine kadar
  • Tüm yaygın doğrusal barkodların tanımlaması
  • Saniyede 500 taramaya kadar ayarlanabilen tarama hızları
  • 1,8 m yükseklikten 24 kez düşürme testinden sağlam çıkar
  • Açıkça görünür tarama çizgisi
  • Koruma sınıfı IP 41
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IDM16x
Endüstri için mobil güvenilirlik
  • PDF sürümlü tüm yaygın 1D kodlarının, aynı zamanda istif kodlarının kod çözümü
  • IP 65'e kadar kompakt gövdesi 2 m'den beton zemin üzerine 50 kez düşürme deneyinden başarılı şekilde çıkar
  • LED, sesli uyarı ve titreşim ile okuma onayı
  • SICK bağlama tekniği kullanan tüm yaygın kablolu ve endüstriyel fieldbus gibi kablosuz arayüzlerini destekler
  • Aletsiz kablo ve batarya değiştirme
  • Kablolu ve kablosuz versiyonları mevcuttur
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi IDM12x
Giriş seviyesi modeli
  • Temas ederken ve 400 mm mesafeler ile okuma
  • PDF sürümlü tüm yaygın 1D kodlarının tanımlaması, aynı zamanda istif kodları
  • 300 tarama/s tarama hızlarına kadar
  • 1,5 m yükseklikten 25 kez düşürme testinden sağlam çıkar
  • Sadece 106 g’lık son derece düşük ağırlık
  • PS/2 ve USB klavye bağlantısı, USB seri veya RS-232 TTL olarak bağlanma
  • IP 41 koruma sınıfı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi HW198x
Endüstri için elverişli alan görselleme tarayıcısı, yüksek okuma mesafeli
  • 15 cm ile 16 m arası devasa bir okuma mesafesi üzerinden yalnızca tek bir cihazla 1D ve 2D kod okuması
  • Kablo bağlantılı ve Bluetooth versiyonu (100 m mesafeye kadar)
  • PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP, EtherCAT® için Fieldbus bağlantı modülleri
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi HW191x
Zorlu endüstriyel uygulamalar için güvenilir 2D kod belirleme
  • Tüm yaygın 1D yığılmış ve 2D kodların tanımlanması
  • Güvenilir, güvenli ve hızlı kod okuma
  • IP 65 koruma sınıfına sahip sağlam gövde
  • SICK bağlama tekniği sayesinde mevcut tüm kablolu ve kablosuz arabirimleri ve endüstriyel alan buslarını destekler
  • LED, sesli uyarı ve titreşim ile okuma onayı (İyi okuma)
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 7 out of 7

Yukarı