Iletisim
Geri bildirim

All you can read

Uygun çözüm için geleceğe güvenli yatırım

Üretimin geriye doğru takibinin yapılabilmesi ve tasarım korsanlığına karşı koruma için otomatik tanımlama temel oluşturmaktadır. SICK, üç otomatik tanımlama teknolojisi için endüstriyel tanımlama cihazlarını sunar: 1B kodlar için lazer tabanlı okuyucular, 1B ve 2B kodlar için kamera tabanlı kod okuyular ve RFID okuyucu/yazıcı cihazlar. Cihazlar içerisine entegre edilmiş haberleşme altyapıları, devreye alma ve operasyonel kolaylığın yanında endüstriyel haberleşme ağları içerisine hızlı entegrasyona imkan sağlarlar.

daha fazla

Tanımlama çözümlerimiz

MORE THAN A VISION: Tanımlama görevlerini verimli şekilde çözmek için bir teknolojiden daha fazlasına ihtiyacınız var.

Play

Tanımlama gezgini – uygun çözümü bulun

Şimdi kriterleri seçin ve tanımlama teknolojilerini keşfedin

daha fazla

Tüm durumlar için üç teknoloji: Avantajlarınız

Tanımlama teknolojilerinin avantajları hakkında daha fazla bilgi edinin.

daha fazla
All you can read
Tanımlama çözümlerimiz
Tanımlama gezgini – uygun çözümü bulun
Tüm durumlar için üç teknoloji: Avantajlarınız

Çözümünüzü seçin

Burada uygun ürünleri veya ürün ailelerini bulabilirsiniz

Filtreleme ölçütü:
0.02 mm 2.0 mm
40.0 Hz 1200.0 Hz
105.0 mm 16000.0 mm
40.0 °C 130.0 °C

37 arama sonucu:

Result 1 - 8 out of 37

Hızlı ve kolay yolcu bagajı tanımlaması için.
  • Tüm ihtiyaçları %100 karşılayan opsiyonel tasarım
  • Bant taşıyıcı ve ayıklayıcı çanakta kullanılabilir
  • Çok yüksek okuma hızları
  • IATA barkodları ve RFID transponderleri için uygundur
  • Bagajlara odaklanma ve gerçek zamanlı kod okuma
  • Kendini ispatlamış yüksek performanslı sensörler
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Lojistik alandaki atılım
  • SMART+ kod çözücü sayesinde en yüksek okuma hızları ve enkoder performansları
  • SICK diyagnoz yazılımına entegre arayüz
  • Otomatik tanımlama için diğer tüm SICK sistem çözümlerine bağlanabilir (= modüler sistem kullanımı)
  • 6 taraflı okuma olanağı
  • Start-Stop veya takip modu
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
2D kodları konforlu ve güvenli bir şekilde tanımlama
  • Tüm yaygın 1D yığılmış ve 2D kodların tanımlanması
  • Güvenilir, güvenli ve hızlı kod okuma
  • Kompakt tasarım, hafif gövde
  • Sunum modunda manüel çalışma ve eller serbest kullanım
  • Kablolu versiyonları ve kablosuz versiyonları mevcuttur
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Zorlu ortamlarda 2D kod tanımlaması
  • Tüm yaygın 1D yığılmış ve 2D kodların tanımlanması
  • Güvenilir, güvenli ve hızlı kod okuma
  • Koruma sınıfı IP65 ile sağlam ve kararlı gövde
  • SICK bağlama tekniği mevcut tüm yaygın kabloları ve endüstriyel fieldbus gibi kablosuz arayüzlerini destekler
  • LED, sesli uyarı ve titreşim ile okuma onayı (İyi okuma)
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
En üst düzeyde esnek ve güçlü
  • Gelişmiş kod restorasyon teknolojisi SMART+
  • Entegre parametre belleği ile yenilikçi bağlama tekniği
  • CAN, Ethernet ve D-Sub entegre edilmiştir (kullanılan klonlama konnektöründen bağımsız olarak)
  • Gerçek zamanlı olarak otomatik odaklanma fonksiyonuyla en yüksek alan derinliği
  • Tutarlı ve kullanımı kolay GUI “SOPAS ET”
  • Ek bir sistem denetleyicisi kullanmaya gerek bırakmayan entegre izleme
  • Esnek ayırma ve filtre fonksiyonu
  • Entegre LED bar tipi gösterge
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Ağdaki Profi
  • Basit PROFINET bağlantısı
  • Hat ve halka topolojisi sayesinde neredeyse hiç kablolama yükü yoktur
  • Entegre anahtar ile PROFINET (Çift Port)
  • Dahili lojistik uygulamaları için en iyi okuma alanı
  • Kompakt gövde şekli
  • USB arayüzü veya MicroSD hafıza kartı
  • Tarama frekansı saniyede 1.000 taramaya kadar ayarlanabilir
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Yürür bant üzerinde esnek kod okuma
  • 2/4 mega piksel çözünürlük, 40 Hz'lik yüksek görüntü değişimi frekansı
  • Nesneden nesneye dinamik odak düzeltmesi
  • Entegre yüksek güçlü LED aydınlatması
  • Fonksiyon tuşları, lazer hedef yardımı, görsel ve işitsel geri bildirim sinyali
  • Akıllı, hızlı kod çözme algoritmaları
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Kolay entegrasyon - zeka dahil
  • Anten ve veri hazırlama ünitesi sensöre entegre edilmiştir
  • 10 m'ye kadar lazer tarama mesafesi
  • Üst konumdaki kumanda sistemlerine veya doğrudan buluta bağlantı olanağı
  • 4 adede kadar harici anten
  • SOPAS ET veya entegre Web sunucu üzerinden konfigürasyon
  • SICK-AppSpace uyumludur
  • IP67 uyarınca sağlan tasarım
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 8 out of 37

Avantajlar

Avantajlarınız – tüm durumlar için üç teknoloji

Küresel anlamda faaliyet gösteren bir şirket olarak SICK dünya çapında yanınızda. Hizmetlerimiz: Taleplerinizin doğru analizi, teknik uzmanlık ve sistem uzmanlığı, güçlü ürünler ve kapsamlı yerinde destek. Otomatik tanımlama alanında pazar lideri olan SICK, uygulamanız için doğru teknolojiyi bulmanız konusunda size danışmanlık sunar. Lazer, kamera veya RFID yazma/okuma cihazı fark etmez: İhtiyaç anında, üç teknolojinin bir sistem içinde nasıl birleştirilebileceğini size gösteriyoruz. Sabit monteli sensör ya da mobil el tipi okuyucular fark etmez, en iyi çözüm daima kişiye özeldir ve tam olarak taleplerinize uygundur. SICK ile vizyonlarınız gerçeğe dönüşür.

Kamera tabanlı kod okuyucu
  • Çeşitli kod türlerinin (ör. data matris kodları gibi 2B kodlar) esnek okunması ve kod hizalamadan (360°) bağımsız okuma
  • Cihazda kod analizi sayesinde proses optimizasyonu için kod kalitelerinin denetlenmesi
  • Tanımlı nesnelerin görüntülerinin kaydedilmesi sayesinde kalıcı görüntü analizi
  • Düzeltici görüntü işleme algoritmaları sayesinde ciddi hasar görmüş kodların okunması, değerlendirilmesi ve analizi
Sabit barkod okuyucular
  • Yalnızca tek bir cihazla büyük alan derinliği sayesinde farklı mesafelerde ve nesne boyutlarında barkod okuma
  • Büyük açıklık açısı sayesinde yalnızca tek bir cihazla geniş okuma alanlarının kapsanması
  • En yüksek ortam ışığına dayanıklılık sayesinde değişen ortam ışığında dahi yüksek okuma stabilitesi
  • Otomatik odak fonksiyonu sayesinde basit kurulum ile düşük devreye alma maliyeti
RFID
  • RFID transpondere görsel bağlantı gerekmediği için gizli ya da kirli nesnelerde güvenilir tanımlama
  • Büyük okuma mesafeleri ve okuma alanı genişlikleri sayesinde tanımsız transponder pozisyonuna sahip büyük nesnelerin tanımlanması
  • Verilerin okunması ve yazılması
  • Kilitli veri aktarımı sayesinde yüksek taklit etme güvenliği ve veri koruma
Mobil el tipi okuyucular
  • Maksimum esneklik için çeşitli kod türlerinin (ör. data matris kodları gibi barkodlar ve 2B kodlar) mobil tespiti ve kod hizalamadan (360°) bağımsız okuma
  • Zaman tasarruflu kod tespiti ve böylece daha yüksek verim için 16 m’ye kadar okuma mesafeleri
  • Tek elden çözümler: Sabit monteli otomatik tanımlama sensörlerimize veya sistemlerimize tamamlama olarak ya da bağımsız çözüm olarak
  • Fieldbus haberleşme modüllerimiz üzerinden mobil el tipi okuyucular ve harici cihazlar ayrıca müşterilerimizin makine ve sistem kumandalarına entegre edilebilir

SICK ile tercih sizin. Üç teknoloji, tek felsefe: Müşterilerinizin ihtiyaçları en önde.

4Dpro – İHTİYACINIZ OLAN ESNEKLİK

SICK firması kendi geliştirdiği ve ürettiği tanımlama ve görüntü işleme çözümleri için geniş bir portföy sunar. Bugün hangi çözüm için karar verirseniz verin: 4Dpro konsepti ile gelecekte de esnek kalırsınız. Tüm 4Dpro sensörleri uyumludur ve kendi aralarında değiştirilebilir. Standart bağlama tekniği, standart kullanım arayüzü ve standart aksesuar konsepti, bu benzeri olmayan kombinasyona 4Dpro adını veriyoruz.
Standart bağlama tekniği Tüm 4Dpro sensörleri aynı modüler bağlama tekniğine sahiptir. Bu durum yüksek proses emniyetinde esnek fieldbus bağlantısını mümkün kılar. Basitleştirilmiş sipariş ve azaltılmış entegrasyon külfeti sayesinde iki katı kar elde edersiniz.
Standart kullanım arayüzü Tüm 4Dpro sensörleri, SICK'in cihazları arasındaki konfigürasyon yazılımını kullanır. Bu durum bütün teknolojilere hızlı bir şekilde erişiminizi sağlar. Veriler istenilen formatta kontrolöre aktarılır ve 4Dpro sensörlerinin giriş ve çıkışları bir olay monitörü üzerinden hızlı bir şekilde analiz edilebilir.

Yatırım güvenliği, kolay devreye alma, düşük eğitim maliyeti, çeşitli tanımlama teknolojileri arasında geçiş durumunda da hızlı ve esnek değişim.

Başarı hikayeleri

RFID teknolojisi ile verimli otomotiv üretimi

daha fazlası

Gıda endüstrisi: Tanımlama tekniği sayesinde ürün düzleminde izlenebilirlik

Daha fazlası

Kesintisiz bagaj takibi

Daha fazlası

Üç görüntü işleme - tek sistem SICK sensör sistemleri, modüler mimarisi sayesinde esnek bir şekilde genişletilebilir ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir. Lazer, kamera veya RFID yazma/okuma cihazı olsun, üç teknolojinin tamamı gerekirse tek bir sistem çözümünde birleştirilebilir. Burada müşteri arayüzü kullanılan teknolojiden tamamen bağımsızdır. Böylece, farklı okuma görevleri ve optik otomatik tanımlama yöntemleri tek bir sistemle çözülebilir. Bunlar arasında, ör. kamera tabanlı kod okuyucularla üstten okuma, sabit barkod okuyucular ve Lector® serisi sensörler ile yandan barkod okuma ya da RFID yazma/okuma cihazı yardımıyla optik tanımlama değişmeksizin kutu tanımlama gibi özellikler yer almaktadır.
SICK AppSpace ile ihtiyaca özel sensör fonksiyonları Gereksinimlerinize özel olarak uyarlanmış otomatik tanımlama çözümünü bulmak zaman alıcı, zor ve hatta imkansız mı? İsteğe bağlı olarak uygulamanızla birleştirilebilecek eko sistem SICK AppSpace’i seçerseniz böyle değil. Burada çözümü uygulama geliştiricileri belirler: Akıllı yazılım araçları, güçlü performanslı, programlanabilen cihazlar ve dinamik bir geliştirici topluluğu, münferit sensör çözümlerinin temelini oluşturur. Bunlar, otomasyon konusunda tamamen yeni ve uyarlamalı başlangıçlara olanak sağlar.
Üç görüntü işleme - tek garanti SICK, 70 yılı aşkın uygulama deneyimini temel alarak istenmeyen durma sürelerinin önlenmesi için düzenli performans kontrolleri gibi sabit fiyata ayarlanmış standart hizmetler sunar. Cihazların uygun biçimde devreye alınması ve bakımlarının yapılması optimum performans sunar. Uzatılmış garanti ile müşteriler yatırımlarını ekstra beş yıla kadar güvence altına alabilir. Ön konfigürasyon, yükseltmeler, mühendislik ve eğitim gibi müşteriye özel hizmetler hizmet portföyünü tamamlar.

Download

Yukarı