Iletisim
Geri bildirim

Barkod okuyucu

Lojistik ve otomasyon için akıllı çözümler

SICK barkod okuyucuları, lojistik ve otomasyon proseslerini hızlandırır. Mükemmel okuma performansları, düşük kalitede ve hasarlanmış barkodlarda bile üretiminizin devamlılığını sağlar. Yüksek tarama frekansı, yüksek hızlardaki proseslerde çalışmaya imkan sağlar, ve basit ağlara operasyonel verimlilik kazandırır. Ek olarak, kompakt yapıdaki baglantı araçları alan ve maliyet tasarrufu sağlar. SICK barkod okuyucu ürün ailesi herhangibir uygulamada bile kolay çözümler sunar.

Filtreleme ölçütü:
70.0 mm 2200.0 mm
750.0 Hz 1200.0 Hz

9 arama sonucu:

Result 1 - 9 out of 9

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Ürün ailesi CLV69x
En üst düzeyde esnek ve güçlü
  • Gelişmiş kod restorasyon teknolojisi SMART+
  • Entegre parametre belleği ile yenilikçi bağlama tekniği
  • CAN, Ethernet ve D-Sub entegre edilmiştir (kullanılan klonlama konnektöründen bağımsız olarak)
  • Gerçek zamanlı olarak otomatik odaklanma fonksiyonuyla en yüksek alan derinliği
  • Tutarlı ve kullanımı kolay GUI “SOPAS ET”
  • Ek bir sistem denetleyicisi kullanmaya gerek bırakmayan entegre izleme
  • Esnek ayırma ve filtre fonksiyonu
  • Entegre LED bar tipi gösterge
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi CLV61x Dual Port
Ağdaki Profi
  • Basit PROFINET bağlantısı
  • Hat ve halka topolojisi sayesinde neredeyse hiç kablolama yükü yoktur
  • Entegre anahtar ile PROFINET (Çift Port)
  • Dahili lojistik uygulamaları için en iyi okuma alanı
  • Kompakt gövde şekli
  • USB arayüzü
  • Tarama frekansı saniyede 1.000 taramaya kadar ayarlanabilir
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi CLV60x
En küçük yapı alanlarında güvenilir okuma gücü
  • 30 mm okuma mesafesinde dahi büyük okuma alanı yüksekliği
  • 2-KPixel-CMOS teknolojisi
  • Neredeyse tüm yönlerden fark edilebilen LED durum göstergesi
  • Opsiyonel servis olarak müşteri isteklerine uyarlama
  • 750 Hz tarama frekansı
  • Okuma penceresi alın tarafı ya da yan taraf
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi CLV65x
Her zaman otomatik odaklanma
  • Gerçek zamanlı otomatik odaklanma fonksiyonu sayesinde çok yuksek okuma derinliği
  • Otomatik ayar ve kod kalite istatistiği alabilmek için entegre edilmiş fonksiyon butonları
  • Entegre edilmiş CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ve EtherNet/IP haberleşme seçenekleri. İlave Ethernet-Gateway gerekli değildir (Ethernet haberleşme için)
  • Yükseltilmiş SMART decoder
  • Son derece esnek data ayıklama ve filtre fonksiyonları
  • Diyagnostik bilgi ve ağ izleme için emtegre web server özelliği
  • Tüm yeni SICK ürünleri için ortak programlama platformu olan SOPAS ile konfigürasyon edilebilme.
  • Entegre edilmiş LED barlar
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi CLV63x
Lojistik ve otomasyon için akıllı tarayıcı çözümleri
  • Otomatik ayar ve kod kalite istatistiği alabilmek için entegre edilmiş fonksiyon butonları
  • Entegre edilmiş LED barlar
  • Entegre edilmiş CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ve EtherNet/IP haberleşme seçenekleri. İlave Ethernet-Gateway gerekli değildir (Ethernet haberleşme için)
  • Yükseltilmiş SMART decoder
  • Son derece esnek data ayıklama ve filtre fonksiyonları
  • Tüm yeni SICK ürünleri için ortak programlama platformu olan SOPAS ile konfigürasyon edilebilme.
  • 1.200 Hz'e kadar yüksek tarama frekansı
  • Gelişmiş uzaktan diyagnoz ve ağ izleme fonksiyonları ethernet üzerinden kullanılabilir
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi CLV62x
Yüksek performanslı tarayıcılar - esnek kullanım
  • CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ve kart üzerinde EtherNet/IP. İlave ethernet-Gateway gerekli değildir (“Ethernet” bağlantı tipinde)
  • SMART620 kod restorasyonu
  • Son derece esnek ayırma ve filtre fonksiyonları
  • Tüm yeni SICK ürünleri için ortak programlama platformu olan SOPAS ile konfigürasyon edilebilme.
  • 1.200 Hz'e kadar yüksek tarama frekansı
  • Küçük yapılı
  • Gelişmiş uzaktan diyagnoz ve ağ izleme fonksiyonları ethernet üzerinden kullanılabilir
  • Koruma sınıfı IP 65 veya IP 69K (tipe bağlı)
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi CLV61x
Güvenilir kod çözme, kolay entegrasyon
  • Dahili lojistik uygulamaları için optimize edilmiş okuma alanı
  • SICK CAN Sensör Ağı ile kullanılabilir
  • Tüm yeni SICK ürünleri için ortak programlama platformu olan SOPAS ile konfigürasyon yapabilme
  • Farklı modelleri mevcuttur (CAN, Fieldbus haberleşme), hemen hemen her uygulamayı çözer
  • Saniyede 1000 taramaya kadar ayarlanabilir tarama frekansı
  • Küçük yapılı
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi CLV50x
Küçük, basit, güvenilir - Mini Line
  • Çok kompakt tasarım
  • Çok düşük ağırlık
  • Kolay devreye alma
  • Kötü yazılı veya hasarlı kodlarda bile hızlı ve güvenli tanımlama
  • RS-232 (açık kablo ucu ) ve USB modelli olarak kullanılabilir
  • Entegre fonksiyon butonu
  • Bir tetikleyici girişi ve Goodread/Noread (İyi okuma / Hiç okuyamama) için iki dijital çıkış (yalnızca RS-232-modeli için)
  • CLV505 ayrıca olarak satır taramalı model olarak da kullanılabilir
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç
Ürün ailesi CLV64x
Dinamik çok yönlülük
  • Dinamik odak ayarı aracılığıyla büyük ölçüde adapte olabilen ayarlanabilir alan derinliği
  • Otomatik ayar ve kod kalite istatistiği alabilmek için entegre edilmiş fonksiyon butonları
  • Entegre edilmiş CAN, Ethernet TCP/IP, PROFINET ve EtherNet/IP haberleşme seçenekleri. İlave Ethernet-Gateway gerekli değildir (Ethernet haberleşme için)
  • Yükseltilmiş SMART decoder
  • Son derece esnek data ayıklama ve filtre fonksiyonları
  • Tüm yeni SICK ürünleri için ortak programlama platformu olan SOPAS ile konfigürasyon edilebilme.
  • Entegre edilmiş LED barlar
  • Gelişmiş uzaktan diyagnoz ve ağ izleme fonksiyonları ethernet üzerinden kullanılabilir
  • Şimdi karşılaştırma yapın
  • Seç

Result 1 - 9 out of 9

Yukarı