ORTAM VE İNSAN ALGILAMA İÇİN YAPAY ZEKA DESTEKLİ SENSÖR ÇÖZÜMÜ

30.Eyl.2025
ÇARPIŞMALARI, KAZALARI VE ARIZA SÜRELERİNİ ÖNLER

Visionary AI-Assist ile SICK, dış alanda çarpışmayı önleme ve çevre denetimi sağlayan ve insan algılama ile bunu tamamlayan, yapay zeka tabanlı bir sensör çözümü sunuyor. Sensör çözümü, 2D ve 3D görüntü işlemeyi birleştirir. İnsanları ve nesneleri güvenilir bir şekilde algılar ve sensörle aradaki mesafeyi belirler. Entegre yapay zeka, zor koşullarda bile güvenilir insan algılama sağlar ve hatalı alarmları önler.

Visionary AI-Assist sensör çözümü iki bileşenden oluşur: Visionary-B Two 3D stereo kamera ve AI-Assist yazılımı. Kamera, iç ve dış alanda mesafe ölçümü, nesne algılama ve ortam algılama için kullanılır. AI-Assist yazılımı, insanları sınıflandırmak için yapay zeka kullanır. Bu sayede, mobil bir makinenin çalışma alanındaki mevcut tehlikeleri değerlendirilir ve seçici uyarılar yapabilir.

Dış alan kullanımında 2D ve 3D ortam algılama için hepsi bir arada cihaz

Visionary AI-Assist; veri toplama, işleme ve çıkışını tek bir cihazda birleştirir. Ek sensör donanımı, ayrı bir kontrolör veya bulut bağlantısı gerekmez. Visionary AI-Assist, stereoskopi yoluyla, üç boyutlu nokta bulutları oluşturulan iki boyutlu görüntüler yakalar. Stereo kameralar, mekanik yapıları nedeniyle özellikle zorlu koşullarda kullanım için uygundur. Kameranın görüş alanı ayarlanabilir (16 metre mesafeye kadar 130° x 105° veya 37 metre mesafeye kadar 90° x 60°). Ek olarak, insanların veya nesnelerin algılandığı alan birbirinden bağımsız olarak yapılandırılabilir. Bu sayede, sistem farklı gereksinimlere esnek bir şekilde uyarlanabilir.

Standart arayüzler üzerinden esnek entegrasyon

Visionary AI-Assist, bir web tarayıcı üzerinden platformdan bağımsız konfigürasyon ve görselleştirme sayesinde esnek bir şekilde kontrol edilebilir. Sistem çözümü; kontrolör tabanlı bağlantı için dijital giriş ve çıkışlar, Rest API ve RTSP Canlı Video Akışı ile Ethernet ve için J1939 tabanlı CAN seçeneklerini kullanıma sunar. Bu sayede, sistem çok çeşitli uygulamalar için mobil makinelere esnek bir şekilde entegre edilebilir.

Sektöre özel EMC standartları karşılanır

Visionary AI-Assist, mobil makineler için özel olarak geliştirilmiştir ve dış alan uygulamaları için tüm temel gereksinimleri karşılar: 10 ila 57 V DC gerilim kaynağı, -40 °C ila +55 °C çalışma sıcaklıkları ve IP67, IP69 ve IPx9K koruma sınıfları. Çözüm, EN ISO 14982 (tarım ve ormancılık), EN 13766 (inşaat makineleri) ve EN 12895 (istif araçları) uyarınca EMC uyumludur ve darbe ve titreşim dayanımı açısından test edilmiştir.

Kapsamlı, uygulama odaklı entegrasyon aksesuarları

Visionary AI-Assist, mevcut mobil iş makinelerine donanım eklemenin yanı sıra ilk donanım için de uygundur. Çeşitli aksesuar parçaları, her iki durumda da araçlara entegrasyonu destekler. Opsiyonel olarak titreşim sönümleme özelliğine sahip ve en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş montaj setleri, araca kalıcı olarak stabil bir montaja olanak sağlar. Elektrik ve Ethernet kabloları, gerekli gerilim kaynağı ve bağlanabilirlik sağlar. Bir koruyucu kapak yağmur, toz veya güneş ışığı gibi hava koşullarının etkilerine karşı koruma sağlar.

SICK hakkında: 

SICK firması endüstriyel uygulamalar için sensör bazlı uygulamalar konusunda dünya çapında lider bir çözüm sağlayıcıdır. 1946 yılında Doktor Mühendis Erwin Sick tarafından kurulan ve merkezi, Freiburg yakınında yer alan Breisgau’daki Waldkirch’te bulunan şirket, teknoloji ve pazar liderlerinden biri olarak kabul edilmekte ve 63 iştiraki ve öz sermaye yatırımı ve ayrıca çok sayıda temsilciliği ile dünyanın her yerinde faaliyet göstermektedir. SICK'in dünya genelinde 10.000’in üzerinde çalışanı bulunmakta olup, şirket, 2024 yılında 2,1 milyar Euro'luk bir grup cirosu elde etmiştir. SICK hakkında daha fazla bilgiye www.sick.com adresinden erişebilirsiniz.

 

Bu basın bilgisi için basılabilir çözünürlükte uygun dijital görüntüler mevcuttur. Bunlar, sadece editoryal amaçlar için kullanılabilir. "Fotoğraf: SICK", kaynağı belirtildiği takdirde kullanım ücretsizdir. Ana motifin kırpılması dışında grafik değişikliklerine izin verilmez. Diğer fotoğraflar, SICK Media Library'den alınabilir.