Iletisim
Geri bildirim

Tek ışınlı güvenlik sensörü

Zor ortam koşullarında kullanım için tek ışınlı güvenlik sensörü

Tek ışınlı güvenlik sensörleri kendi kendini test eden verici ve alıcılardan oluşmaktadır ya da bir değerlendirme ünitesiyle kombine edilerek test edilebilen verici ve alıcılardan oluşmaktadır. Bunlar hem yüksek algılama mesafeleri ve de farklı gövde şekilleri ve büyüklükleri ile dikkat çekmektedir. EN 61496 gereğince Tip 2 veya Tip 4'e ve EN ISO 13849 gereğince PL c veya PL e'ye uygundur. Uygulama alanları: Robotlarda,işleme makinesinde, talaşlı imalat makinelerinde, paletleme tesislerinde, yüksek raflı depolarda veya sevk hatlarında.

Filtreleme ölçütü:

9 arama sonucu:

Result 1 - 9 out of 9

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Tip 2 uygulamalar için esnek makine güvenliği
  • BluePilot: optik hizalama yardımı
  • Smart Sensor: IO-Link ile verimli iletişim
  • Son derece sağlam VISTAL® gövde
  • IP66, IP67 ve IP69K koruma sınıfı
  • 20 metreye kadar tipik algılama mesafesi
  • Işık türü: Kızılötesi ışık ve görülür kırmızı ışık
  • Standart bağlantı ve montaj tekniği
  • Tip 2, PL c, SIL1
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Tip 2 uygulamalar için esnek makine güvenliği

  • BluePilot: optik hizalama yardımı
  • Smart Sensor: IO-Link ile verimli iletişim
  • Son derece sağlam VISTAL® gövde
  • IP66, IP67 ve IP69K koruma sınıfı
  • 50 metreye kadar tipik algılama mesafesi
  • Işık türü: Kızılötesi ışık ve görülür kırmızı ışık
  • Standart bağlantı ve montaj tekniği
  • Tip 2, PL c, SIL1
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Zor ortam koşullarında yüksek dayanıklılık için sağlam gövde şekli
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Sağlam yapı özelliği
  • Üniversal kullanım olanakları
  • 70 m'ye kadar algılama mesafesi
  • Röle çıkışı
  • Ön cam ısıtması
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Yüksek uygunluk ve kısa tepki süreleriyle komple sistem
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), sadece UE401 ile bağlantılı olarak
  • 10 m'ye kadar algılama mesafesiyle küçük M18 Sensörleri
  • 60 m'ye kadar algılama mesafesiyle kompakt M30 Sensörleri
  • Koruma sınıfı IP 67
  • –20 °C ... +55 °C arasında sıcaklık aralığı
  • Harici kontak gözlemleme (EDM) ve tekrar çalışmaya karşı kilit ile birlikte dar gövdeli değerlendirme cihazı (22,5 mm)
  • Maks. 30 ms olan hızlı tepki süresi
  • 8 sensöre kadar seri bağlanabilir
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Tip 4'e kadar SICK güvenli kontrolör çözümleriyle üniversal kullanım
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849), sadece uygun test ekipmanı ile bağlantılı olarak, örn. Flexi Classic veya Flexi Soft
  • 10 m'ye kadar algılama mesafesiyle küçük M18 Sensörleri
  • 60 m'ye kadar algılama mesafesiyle kompakt M30 Sensörleri
  • Koruma sınıfı IP 67
  • –40 °C ... +55 °C arasında sıcaklık aralığı
  • Radyal optik (90° yansıtıcı ayna)
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Tip 2'ye göre özel güvenlik uygulamaları için silindir gövde şekli
  • Tip 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), sadece uygun test ekipmanı ile bağlantılı olarak, örn. Flexi Classic veya Flexi Soft
  • 10 m'ye kadar algılama mesafesiyle küçük M18 Sensörleri
  • 60 m'ye kadar algılama mesafesiyle kompakt M30 Sensörleri
  • Koruma sınıfı IP 67
  • –40 °C ... +55 °C arasında sıcaklık aralığı
  • Metal ve plastik tasarımlı
  • Radyal optik (90° yansıtıcı ayna)
  • Kolay teşhis ve servis
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Tip 2'ye kadar özel güvenlik uygulamalarında en uygun entegrasyon için küçük gövde şekli
  • Güvenlik sınıfları: Tip 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), sadece Flexi Classic ürün ailesinin bir test ekipmanı ile bağlantılı olarak (UE410-MU)
  • Çok küçük gövde boyutları (50 mm x 23,6 mm x 12,2 mm)
  • Çok sağlam VISTAL® gövde
  • Ecolab testinden geçmiş materyal dayanıklılığı
  • Koruma sınıfı IP 66, IP 67 ve IP 69K
  • –40 °C ila +60 °C arasında sıcaklık aralığı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Tip 2'ye kadar özel güvenlik uygulamalarında en uygun entegrasyon için kompakt gövde şekli
  • Tip 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), sadece uygun test ekipmanı ile bağlantılı olarak, örn. Flexi Classic veya Flexi Soft
  • 18 m'ye kadar algılama mesafesiyle kompakt gövde büyüklüğü
  • Plastik gövde, ABS
  • Koruma sınıfı IP 67
  • –40 °C ila +60 °C arasında sıcaklık aralığı
Bu ürün ailesi kısa süre içinde üretimden kaldırılacaktır!
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Tip 2'ye kadar özel güvenlik uygulamaları için standart gövde şekli ve yüksek algılama mesafesi
  • Tip 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849), sadece uygun test ekipmanı ile bağlantılı olarak, örn. Flexi Classic veya Flexi Soft
  • 35 m'ye kadar algılama mesafesiyle kompakt gövde büyüklükleri
  • Entegre ısıtıcı
  • Koruma sınıfı IP 67
  • –40 °C ila +60 °C arasında sıcaklık aralığı
Bu ürün ailesi kısa süre içinde üretimden kaldırılacaktır!
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 9 out of 9

Yukarı