Iletisim
Geri bildirim

Güvenlik lazer alan tarayıcısı
S300 Professional

Güçlü, her hız için uyumlu emniyet

Avantajınız

  • Kompakt tasarımı sayesinde kolay entegrasyon
  • 270°'lik tarama açısı sadece iki tarayıcı ile çepeçevre emniyet sağlanır
  • Sabit ve mobil uygulamalar için kolay kurulum, devreye alma ve bakım
  • Alan setlerinin çeşitliliği, vasıtaların veya hareketli makina parçalarının emniyete alınmasında güvenliği ve verimliliği garantiliyor
  • Konfigürasyon hafızası sayesinde hızlı yeniden devreye alma
  • Kolay modüler genişleme, düşük kablolama maliyeti ve güvenli haberleşme EFI üzerinden SICK güvenlik kontrolörlerinin ilave fonksiyonları
  • Her hızda doğru koruma alanı, istenmeyen stop etme durumunu engelliyor
  • Navigasyon desteği ve kişisel koruma tek bir cihazda

Genel bakış

Güçlü, her hız için uyumlu emniyet

S300 Professional yüksek talepleri yerine getirir ve mobil uygulamaların taleplerine geniş çaplı fonksiyonları ile uyum sağlar. Sekize kadar koruma alanı konfigüre edilebilir. Yeni üç alan modu üç alan tanımlanmasına izin verir -bir koruma alanı ve iki uyarı alanı -bu 3 alan aynı anda kullanılabilir. Entegre edilmiş EFI arayüzünün kullanımı sayesinde SICK firmasının diğer güvenli lazer alan tarayıcıları ve güvenlik kontrolörü ile karşılıklı operasyon mümkündür. Böylece; otomatik yönlendirmeli araçlar (FTF) tüm yönleriyle emniyete alınmaktadır ve hızlara bağlı olarak uygun koruma alanları aktifleştirilmektedir. Sistem soketi içine entegre edilmiş olan konfigürasyon hafızası sayesinde kolay devreye alma ve hızlı cihaz değiştirme mümkün olur.

Bir bakışta
  • Kompakt gövde tasarımı
  • 2 m veya 3 m koruma alanı mesafesi
  • Tarama açısı 270°
  • 8 adet değiştirilebilir alan seti
  • Sistem soketi içine entegre edilmiş konfigürasyon hafızası
  • SICK cihazları arasında haberleşme için güvenli arayüz (EFI)
  • Hıza bağlı alan değiştirme için artımsal encoder girişleri
  • RS-422 üzerinden ölçüm verileri paylaşımı

 

Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.

SICK’in güvenlik çözümleriyle verimliliğinizi arttırın

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Kullanım alanıIç alan
    Koruma alanı mesafesi2 m / 3 m
    Uyarı alanı aralığı8 m
    Tarama açısı270°
    Alan sayısı24
    Denetleme durumlarının sayısı32
    Tepki süresi80 ms 1)
    OSSD-çiftleri1
    Kumandaya entegreLokal girişler ve çıkışlar (G/Ç)
    EFI
    Performans seviyesiPL d (EN ISO 13849)
    • 1) Baz tepki süresi ve çoklu tarama sayısına bağlı.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı