Iletisim
Geri bildirim

Güvenlik lazer alan tarayıcısı
outdoorScan3

Dış alandaki otomasyon işlemleri için güvenli lazer alan tarayıcı

Avantajınız

  • Dış alandaki güvenli İnsan-Makine işbirliği sayesinde yüksek verimlilik
  • Elverişsiz hava koşullarında da yüksek uygunluk
  • Müşteriye özel güvenli otomasyon prosesleri için esneklik
  • Kullanıcı dostu ve dış alan için uygun
  • Arıza teşhis verilerine kolay erişim
  • Yüksek oranda hassas ölçüm verileri sayesinde hassas yer tespiti
  • Bina sınırları boyunca şirket için lojistik prosesleri sayesinde kesintisiz malzeme akışı

Genel bakış

Dış alandaki otomasyon işlemleri için güvenli lazer alan tarayıcı

outdoorScan3 güvenli lazer alan tarayıcı, dış alandaki çok yönlü mobil ve sabit uygulamalarda insanların korunmasını sağlar. Akıllı algoritmalar ve outdoor safeHDDM® tarama teknolojisi sayesinde, elverişsiz hava koşullarında da güvenilir bir çalışma sağlanır ve bu sayede verimlilik belirgin şekilde artar. outdoodScan3; sağlam gövde, akıllı bağlama tekniği ve gelişmiş arıza teşhis fonksiyonları ile cezp eder. SICK´in Safety Designer konfigürasyon yazılımı, ayrıca kolay ve sezgisel bir kullanıma da olanak sağlar.

Bir bakışta
  • İç ve dış alandaki insanların korunması için ISO 13849 ve IEC 62998 uyarınca sertifikalıdır
  • Outdoor safeHDDM® tarama teknolojisi
  • Kişiye özel alan ayarları
  • Dış alan için optimize edilmiş ürün tasarımı
  • Koruma alanı mesafesi: 4 m
  • 128 adede kadar serbestçe yapılandırılabilen alan
  • Flexi Soft güvenlik kontrolörüyle güvenli ağ bağlantısı

Avantajlar

outdoorScan3 güvenli lazer alan tarayıcı, dış alanda yüksek verimlilik sağlar

outdoorScan3 sayesinde insan ve makine artık açık alanda da güvenli şekilde birlikte çalışıyor. Bu sayede verimliliğiniz devasa oranda artar.

Sertifikalandırmanın temeli, diğerlerinin yanı sıra ISO 13849-1 normu ve özellikle dış alan için IEC 62998 normudur.

Her alanda verimli

Dış alandaki otomatik yönlendirmeli araçların (AGV) yüksek hızları
Örn. dış alandaki kaldırma platformları gibi makinelerdeki tehlikeli alan güvenliği
Uçak körüklerinin yanaştırılması ve ayrılması sırasında insanların korunması

Insan ve makinenin güvenli ve verimli işbirliği için güvenilir sistem

outdoorScan3, elverişsiz hava koşullarında da yüksek uygunluk sağlar

outdoorScan3, zorlu hava koşullarından da güvenilir ve güvenli şekilde çalışır. Patentli outdoor safeHDDM® tarama teknolojisi, gerçek güvenlik riskleri ile parazite neden olan çevre etkilerini ayırır.

Güneş, yağmur ve sis altında da outdoor safeHDDM® tarama teknolojisi yüksek performans sunar

outdoorScan3, 40.000 lx değerine kadar güneş ışınları tarafından maskelenmez
Yüksek oranda doğru ölçüm verileri sayesinde yağmur ve kar güvenilir şekilde filtrelenir
Sis, güvenilir şekilde algılanır ve 50 m altındaki bir görüş mesafesinde güvenli durmaya neden olur

SICK’in güvenilir güvenlik teknolojisi ile her türlü hava koşuluna en iyi şekilde hazırsınız

Kişiye özel otomasyon proseslerinizi tasarlamak için outdoorScan3’ün yüksek esnekliği

outdoorScan3’ün esnekliği, kişiye özel konfigürasyon seçeneklerine ve bununla birlikte ayarların çok farklı görevlere optimum şekilde uyarlanmasına olanak sağlar.

Safety Designer yazılımı ile konfigürasyon – tam da ihtiyacınız olduğu gibi

8 anlık koruma alanı ve kişiye özel ayarlara sahip 128 alan yapılandırılabilir
Çoklu değerlendirme ve çözünürlük, her alan için özel olarak belirlenebilir.
Güvenlik ve navigasyon tek bir cihazda

Müşteriye özel otomasyon prosesleri için güvenli lazer alan tarayıcılar

outdoorScan3’ün sezgisel kullanımı

Hem devreye alma, hem de devam eden çalışma sırasında kullanım, SICK’in iç alan için geliştirdiği güvenli lazer alan tarayıcılarda olduğu gibi

kolaydır, kendi kendini açıklar ve konforludur.

Dış alan için geliştirilen yeni güvenli lazer alan tarayıcı, sezgisel devreye alma ve sorunsuz çalışma olanağı sunar

Kolayca görülen LED’ler ve çok renkli bir ekran, kullanımı kolaylaştırır
Safety Designer konfigürasyon ve teşhis yazılımının sezgisel kullanımı
outdoorScan3, sağlam tasarımı ve optik kapağının benzersiz formu sayesinde dış alanda kullanım için optimum düzeyde uygundur

Iç alan güvenli lazer alan tarayıcıların kendini ispatlamış entegrasyon ve kullanım konseptini, yüksek bir ekonomik olma özelliğiyle birleştirir

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Kullanım alanıIç alan, dış alan
    Koruma alanı mesafesi4 m
    Uyarı alanı aralığı40 m
    Tarama açısı275°
    Alan sayısı8 / 128
    Denetleme durumlarının sayısı2 / 128
    Tepki süresi90 ms / 115 ms
    OSSD-çiftleri1 / 0
    Kumandaya entegreLokal girişler ve çıkışlar (G/Ç) / EtherNet/IP™ üzerinden CIP Safety™
    Performans seviyesiPL d (EN ISO 13849)
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı