Iletisim
Geri bildirim

Güvenlik kamera sistemleri
V200 Work Station Extended

Minimum yer gereksinimiyle mükemmel koruma

Avantajınız

  • Koruma alanının ihtiyaca göre ayarlanabilmesi, makine tasarımı alanında yüksek esnekliğe imkan tanır
  • İlave yazılım olmadan hızlı ve kolay devreye alma
  • Pratik tek düğme kullanımı ile otomatik hizalama
  • Çeşitlilik yok: Bütün açıklık ebatları için tek cihaz konsepti
  • Depolama, lojistik ve devreye alma maliyetlerinde düşüş
  • Uzman bilgisi gerektirmez
  • Hızlı ve kolay bakım sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği

Genel bakış

Minimum yer gereksinimiyle mükemmel koruma

V200 Work Station Extended temel olarak yenilikçi kamera teknolojisi sunar. Bu akıllı cihaz tasarımında verici ve alıcı tek bir bileşene entegre edilmiştir ve bu sayede yerden tasarruflu bir şekilde köşelere de monte edilebilir. Böylece çalışma ortamına yerden tasarruflu bir şekilde kolayca entegre edilebiliyor. V200'ün kamera sensörü tüm açıklık boyutları için aynıdır. Yeni IEC 61508 ve IEC 62061 uyarınca geçerli güvenlik normları SIL ile ISO 13849 (SIL1 ve PL c) uyarınca PL karşılanıyor. Komple sistemler aynı zamanda reflektör bant ve test çubuğu içeren uygun bir çözünürlük seti de içerir. Gerekli çözünürlüğe ayarlanmış üç farklı set arasında seçim yapabilirsiniz (20 mm, 24 mm ve 30 mm). 1 m ila 1,5 m arasındaki açıklık boyutları sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesinin yanı sıra uygulamaya tam olarak uyum sağlayan esnek koruma alanı geometrileri de uyarlanabiliyor. Sistemin asıl öne çıkan özelliği ise hızlı kullanım imkanı sağlayan otomatik hizalama özelliğidir.

Bir bakışta
  • Tip 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Koruma alanı boyutları 0,4 m x 0,4 m ile 1,5 m x 1,5 m arasında
  • Çözünürlük 20 mm, 24 mm ve 30 mm
  • Sadece tek bir cihaz: Entegre verici ve alıcı
  • İçgüdüsel tek düğme kullanımı
  • Otomatik hizalama
  • 2 sistemin senkronizasyonu
  • Restart/Reset, harici kontak gözlemleme özellikli

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış
    TipTip 2 (IEC 61496)
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL1 (IEC 61508)

    SILCL1 (EN 62061)

    KategoriKategori 2 (EN ISO 13849)
    Performans seviyesiPL c (EN ISO 13849)
    Çözünürlük20 mm, 24 mm, 30 mm 1)
    Maksimum koruma alanı mesafesi1,41 m, 1,7 m, 2,12 m 1)
    Geniş görüş alanı

    1 m x 1 m

    1,2 m x 1,2 m

    1,5 m x 1,5 m

    Tepki süresi≤ 20 ms
    • 1) Çözünürlük setine bağlı olarak.
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı