Iletisim
Geri bildirim

Güvenlik kamera sistemleri

Tehlikeli noktalar ve tehlikeli alanlar için hızlı ve kolay emniyet

SICK güvenlik kamera sistemleri, görüntü düzenleme prensibine dayanan elektroniğe duyarlı koruyucu cihazlarıdır. Verici ve alıcı tek bir gövdede entegre edilmiştir. Kompakt kamera sistemleri ilave bir yazılıma ihtiyaç duymaz ve tek bir düğmeye basarak çalıştırılabilir.

Otomatik hizalama, koruma alanı oluşturma esnasında mümkün olan en yüksek esnekliği sağlar. Makine tasarımının sahip olduğu yüksek serbestlik derecesi ise operatöre maksimum ergonomi sunar.

Filtreleme ölçütü:

2 arama sonucu:

Result 1 - 2 out of 2

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Minimum yer gereksinimiyle mükemmel koruma
  • Tip 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Koruma alanı boyutları 0,4 m x 0,4 m ile 1,5 m x 1,5 m arasında
  • Çözünürlük 20 mm, 24 mm ve 30 mm
  • Sadece tek bir cihaz: Entegre verici ve alıcı
  • İçgüdüsel tek düğme kullanımı
  • Otomatik hizalama
  • 2 sistemin senkronizasyonu
  • Restart/Reset, harici kontak gözlemleme özellikli
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Minimum yer gereksinimiyle mükemmel koruma
  • Tip 3 (IEC 61496), SIL2 (IEC 61508), PL d (EN ISO 13849)
  • Koruma alanı boyutları 0,4 m x 0,4 m veya 1,5 m x 1,5 m arasında
  • Çözünürlük 20 mm, 24 mm ve 30 mm
  • Sadece tek bir cihaz: Entegre verici ve alıcı
  • İçgüdüsel tek düğme kullanımı
  • Otomatik hizalama
  • 2 sistemin senkronizasyonu
  • Restart/Reset, harici kontak gözlemleme özellikli
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 2 out of 2

Yukarı