Iletisim
Geri bildirim

Güvenli ışık bariyerleri
TWINOX4

Salt güvenilirlik için kompakt tasarım

Avantajınız

  • Küçük, zarif paslanmaz çelik gövdesi yer tasarrufu sağlar, makine tasarımına optimum şekilde entegrasyon sağlar ve yüksek esneklik sunar
  • Maksimum güvenilirlik için kimyasal maddelere karşı maksimum dayanıklılık
  • Yüksek proses ve ürün kalitesi için etkili temizlik ve düşük kontaminasyon riski
  • Depolama süresinin ve yedek parça bakımının azaltılması sayesinde etkili sipariş prosesi ve maliyet tasarrufu
  • Maksimum uygunluk için tutucular ve hizalama olanağı
  • Tüm koruma alanı yüksekliği boyunca LED durum göstergeleri ile hızlı yerinde diyagnoz

Genel bakış

Salt güvenilirlik için kompakt tasarım

İlaç endüstrisindeki son derece aşındırıcı temizlik ve arıtma maddeleri, maksimum dayanıklılığa ve sağlamlığa sahip ürünlerin kullanımını gerektirir. TWINOX4 paslanmaz çelik güvenli ışık bariyeri, özel olarak ilaç endüstrisinde kullanım için geliştirilmiştir. Tasarımı, kenar ve aralık içermez ve böylece yüksek hijyen taleplerinin söz konusu olduğu makinelerin güvenliği için çok uygundur. TWINOX4, kompakt yapısı sayesinde dar yer koşulları için optimum düzeyde uygundur. Paslanmaz çelikten üretilmiştir, sağlamdır ve kolayca temizlenir – bunlar, etkileyici özellikleridir.

Bir bakışta
  • Paslanmaz çelik gövde sayesinde kimyasal maddelere karşı dayanıklılık
  • Yuvarlatılmış kenarlı ve girintisiz, kolay temizlenebilir tasarım
  • Twin konsepti: Tek gövdede verici ve alıcı
  • Restart kilidi, harici kontak gözlemleme (EDM), ışın kodlama
  • IP65 ve IP67 koruma sınıfları

 

Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.

SICK’in güvenlik çözümleriyle verimliliğinizi arttırın

Avantajlar

SALT GÜVENİLİRLİK İÇİN KOMPAKT TASARIM

Güvenlik, ilaç endüstrisinde hem hasta açısından, hem de ilaç üreticileri açısından anahtar faktördür. Üretim prosesinde ürünlere bulaşmayı önlemek için örn. steril doldurma sistemleri için kullanılan bariyer teknikleri ve izolatörler gibi otomasyon ve güvenlik teknolojileri mevcuttur. Paslanmaz çelik gövdeye yerleştirilen TWINOX4 güvenli ışık bariyeri, özel olarak ilaç endüstrisinde kullanım için geliştirilmiştir. Yüksek hijyen taleplerinin söz konusu olduğu makinelerin tehlikeli alanlara yapılan müdahalelerde kullanım personelini emniyete alır.

Arttırılmış verimlilik ve esneklikle birlikte temiz oda uyumluluğu

TWINOX4’ün gövdesi, makine tasarımlarına optimum şekilde entegre olabilir, yer tasarrufu sağlar ve tesisinizin henüz planlama aşamasında yüksek esneklik sağlar.
TWINOX4, yuvarlatılmış kenarlara sahip ve girintisiz paslanmaz çelik tasarımı sayesinde yüzeylerdeki ve malzemelerdeki zorlu hijyen taleplerini karşılar.
Hidrojen peroksit gibi aşındırıcı temizlik maddeleri ve dezenfektanlar kimyasal maddelere karşı dayanıklı malzemelerin kullanılmasını gerektirir; bu, TWINOX4’ün karşıladığı bir kriterdir: Özel olarak yüksek hijyen taleplerinin söz konusu olduğu alanlarda kullanım için geliştirilmiştir.

Sağlam, temizlemesi kolay ve ve paslanmaz çelik – bunlar, ürünün etkileyici özellikleridir

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Emniyet seviyesiTip 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Çözünürlük14 mm
    Tarama mesafesi4,5 m
    Koruma alanı yüksekliği300 mm / 420 mm / 600 mm
    Koruma sınıfıIP65, IP67
    Çalışma ortamı sıcaklığı–20 °C ... +55 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı