Iletisim
Geri bildirim

Güvenli ışık bariyerleri
miniTwin4

En yüksek koruma seviyesi PL e'ye sahip en küçük ışık perdesi

Avantajınız

  • Düşük maliyetli makina entegrasyonu: en küçük gövde şekli, koruyucu alan uzunluklarının kaskat bağlantısı ve hassas şekilde artışı makina tasarımına esnek şekilde uyuma imkan tanıyor
  • Lojistiğinin, siparişin işleme alınmasının ve servisin kolaylığı sayesinde standartlaşma zamandan ve kaynaklardan tasarrufu sağlıyor
  • Standart kullanım: Yazılımsız, neredeyse tam otomatik devreye alma ve değerli optiği ile kolay anlaşılır kullanım
  • LED kılavuzlu Start-up ve ayrıca hızlı hizalama için renkli LEDler ve belirgin derecede koruma alanı görüntülemesi hızlı diyagnozu mümkün kılıyor
  • Kaskat bağlantı uygulamalarında daimi koruma alanı kör bölgeleri engeller, güvenlik mesafesini kısaltır ve böylece verimlilikte artışı sağlar.
  • Uygulamaya özel tutucular, montaj esnekliğini artırır ve montaj süresini kısaltır

Genel bakış

En yüksek koruma seviyesi PL e'ye sahip en küçük ışık perdesi

miniTwin4 güvenli ışık bariyeri şu anda türünün en küçük elektroniğe duyarlı koruyucu cihazdır ve çoğunlukla tehlikeli noktalarda parmak ve ellerin korunması için kullanılmaktadır. Verici ve alıcı kombine edilmiş ve harici sağlam bir gövdeye entegredir. Tek başına veya kaskat çalışmada miniTwin4; makinaların güvenli şekilde emniyetini PL e en yüksek koruma seviyesine kadar sunuyor. Mevcut olan koruma alanı yükseklikleri 120 mm'den 1.200 mm'ye kadar ulaşıyor ve üç adete kadar kaskat bağlantı yapılabiliyor. 60 mm artışlarla farklılık gösteren gövde uzunlukları sayesinde isteğe göre koruma alanları çok iyi gerçekleştirilebilir. Zamandan kazandıran kullanımı tutucu seti ve yazılımsız, neredeyse tam otomatik devreye alma sağlıyor. miniTwin4; modern ve kusursuz bir endüstri tasarımı ve değerli optiği ile kolay kullanım taleplerine değen bir bağlantı sunmaktadır.

Bir bakışta
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Kompakt enine kesit (15 mm x 32 mm) ile kör noktasız cihaz tasarımı
  • Twin Stick: Tek gövdede verici ve alıcı, kaskat bağlanabilir
  • 60-mm adımlarla ihtiyaca özel koruma alan yükseklikleri: 120 mm ile 1.200 mm arasında
  • Tipik algılama mesafesi 0 m .... 5 m
  • Harici kontak gözlemlemenin ve geri alma fonksiyonunun akıllı, yazılımsız konfigürasyonu
  • Cihaz bağlantısı M12, 5 pinli

 

safetyIQ

Daha fazla verimlilik için akıllı korumayı keşfedin

Daha fazla ögrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Tarama mesafesi5 m
    Koruma alanı yüksekliği120 mm ... 1.200 mm
    Çözünürlük14 mm / 24 mm / 34 mm
    TipTip 4 (IEC 61496-1)
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Koruma sınıfıIP65 (EN 60529)
    Çalışma ortamı sıcaklığı–20 °C ... +55 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı