Iletisim
Geri bildirim

Güvenli ışık bariyerleri
M4000 Advanced Curtain

Muting sinyallerinin ve yüksek çözünürlüğün yerinde bağlantısı

Avantajınız

  • Yüksek çözünürlük (14 mm/30 mm) girişim emniyete alınmasında güvenlik mesafelerini Muting ile veya onsuz düşürmektedir
  • Sağlam gövde ve yüksek güç rezervi zorlu ortam koşullarında dahi güvenilir kullanıma izin veriyor
  • Üç taraftaki montaj somunları montaja daha fazla esneklik kazandırıyor ve makina entegrasyonunu kolaylaştırıyor
  • Kullanıcı dostu arayüzler ve gösterge elemanları devreye almayı ve bakımı kolaylaştırıyor
  • UE403 Muting anahtarlama anfisindeki muting sinyallerinin yerinde bağlantısı kablolama zahmetini en aza indiriyor ve devreye almayı ve bakımı kolaylaştırıyor
  • Her yerden görülebilen ışıklı sinyaller ve teşhis göstergesi, UE403 muting anahtarlama anfisindeki konfigürasyon belleği sayesinde azalmış kesinti süreleri

Genel bakış

Muting sinyallerinin ve yüksek çözünürlüğün yerinde bağlantısı

M4000 Advanced Curtain güvenli ışık bariyeri Muting anahtarlama anfisi UE403 ile beraber, otomatik materyal nakliyesiyle konvensiyonel Muting uygulamaları için etkili bir çözüm oluşturmaktadır. Bu, özellikle kısa güvenlik mesafesi nedeniyle yüksek çözünürlük gerektiği durumlar için uygundur. Bilgisayar üzerinden kolay konfigürasyon ve muting sinyallerinin yerinde bağlantısı maksimum kullanılabilirliği sağlar. Farklı sabitleme adaptörleri ve pratik aksesuarlar cihazın ve muting sensörlerinin montajında esnekliği mümkün kılıyor. Entegre fonksiyonların yanında durum ve diyagnoz bilgilendirmesi devreye hızla alınmayı mümkün kılıyor ve gereksiz makina duruşlarını engelliyorlar. Modüler tasarım, cihaz özelliklerinin taleplere hedefli olarak uyarlanmasına izin veriyor ve yüksek makina güvenliğini ekonomik olarak gerçekleştiriyor. Ayrıca sens:Control cihazları, aksesuar ve servis konsepti ürün yelpazesini derleyerek, tüm bir paket halinde endüstriye uygun çözümler oluşturmaktadır.

Bir bakışta
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • 3 montaj somunlu sağlam gövde
  • 7 segment göstergesi
  • Çözünürlük: 14 mm veya 30 mm, algılama mesafesi 19 m'ye kadar
  • Tekrar çalışmaya karşı kilit, harici kontak gözlemleme (EDM), diagnostik çıkış (ADO) ve SDL arayüzü
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Muting: Yerinde bağlantı ve UE403 muting anahtarlama anfisiyle bağlantılı işlem
  • Bilgisayar üzerinden konfigürasyon ve teşhis

 

Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.

SICK’in güvenlik çözümleriyle verimliliğinizi arttırın

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Koruma alanı yüksekliği300 mm ... 1.800 mm
    Çözünürlük14 mm / 30 mm
    TipTip 4 (IEC 61496-1)
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Koruma sınıfıIP65 (EN 60529)
    Çalışma ortamı sıcaklığı–30 °C ... +55 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı