Iletisim
Geri bildirim

Güvenli ışık bariyerleri
deTec

Güvenliğe odaklandığımız için

Avantajınız

  • Kapsamlı ve yenilikçi diyagnoz olanakları sayesinde verimlilik artışı ve kısa bekleme süreleri
  • Güvenliği ve otomasyonu birleştirir: IO-Link, uygun maliyetli bir tesis tasarımına olanak sağlar
  • Muting, insanların ve malzemenin ayırt edilmesi için maksimum verimlilik ve güvenlik sunar
  • Yüksek uygunluk: akıllı arkaya geçme koruması, istenmeyen kapatmaları önler
  • Kolay devreye alma ve bakım ve yazılım kullanılmayan konfigürasyon, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar
  • IP65, IP67 ve IP69K koruma sınıfları ve patlayıcı ortam versiyonları, zorlu ortamlarda maksimum güvenirlik sunar

Ürün seçimi

Bir sisteme mi yoksa tek bir ürüne mi ihtiyacınız var?

Sistem konfigürasyonu

Üç adede kadar kaskat bağlantılı sistemi kendinize özel olarak birleştirin ve gerekirse ek fonksiyonları seçin.

Tek ürünler

Ürün portföyümüzden istediğiniz ürünü seçin.

Tümünü göster Tümünü gizle
Tümünü göster Tümünü gizle
Filtreleme ölçütü:

İsteğiniz konfigürasyon kontrol ediliyor...

Konfigürasyon sonucu henüz oluşturulamıyor. Lütfen eksik girişleri tamamlayın – eksik girişleri, ünlem işaretinden tanıyabilir veya bizi arayabilirsiniz.

    Genel bakış

    Güvenliğe odaklandığımız için

    Yeni deTec güvenli ışık bariyerleri nesli; tehlikeli alanlar, girişler ve tehlikeli noktaların emniyete alınması için uygundur. NFC ve IO-Link gibi akıllı ve modern teknolojiler; kapsamı diyagnoz, hızlı kurulum ve otomasyon fonksiyonlarının uygulanmasına yönelik tamamen yeni olanaklar sunuyor. Standartlaştırılmış bağlama tekniği ve tüm deTec ürün ailesi için uyumlu aksesuarlar, versiyon çeşitliliğini azaltır. Gerekli fonksiyonlar, uygun M12 sistem soketi sayesinde yazılıma gerek kalmadan aktifleştirilir. IP65, IP67 ve IP69K koruma sınıfları ve patlayıcı ortam çeşitleri, zorlu ortamlarda çok farklı uygulamalar için çözümler sunar.

    Bir bakışta
    • NFC diyagnozu ve akıllı telefon uygulaması
    • IO-Link üzerinden diyagnoz ve otomasyon
    • 2 sinyalli Muting
    • Akıllı arkaya geçme koruması
    • Değişken koruma alanı genişlikleri
    • Tüm fonksiyonlar yazılımsız yapılandırılır
    • Düşük çözünürlük: 1 veya 2 ışık huzmesi
    • IP65, IP67 ve IP69K koruma sınıfları ve patlayıcı ortam versiyonları

     

    deTec4 - the new safety light curtain from SICK
    SICK Safety Assistant

    The SICK Safety Assistant App reads configuration and diagnosis data from the safety light curtain deTec4 by using NFC communication.

    Get it on Google Play

    Avantajlar

    Güvenli ve akıllı

    NFC teknolojisi, akıllı telefon kullanarak yerinde diyagnoza yönelik tümüyle yeni olanaklara sahip olmanızı sağlıyor. IO-Link, ek olarak diyagnoz verilerini sürekli ve yerden bağımsız şekilde okuma olanağı sunuyor. Bu şekilde toplanan veriler, örn. güvenlik fonksiyonu devam ederken bir yükseklik ölçümünün içe aktarılması gibi sonraki proses adımlarının kullanılmasına olanak sağlar. Hiç yazılım kullanmadan yapılan kolay konfigürasyon, ek olarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

    Gereksiz durma süreleri ve makine arızaları, verimliliğin hızlı şekilde düşmesine neden olur. deTec4, makine operatörünü ve periyodik bakımdan sorumlu personeli, makinelerin ve tesislerin ekonomik şekilde çalıştırılması konusunda destekler. deTec42ün gelişmiş fonksiyon kapsamı, daha yüksek bir uygunluğu sağlar ve yenilikçidir. Otomasyon ve ölçüm fonksiyonları ile daha bu günden geleceği görebilirsiniz. Yenilikçi SP1 ve SP2 sistem soketleri ile istediğiniz fonksiyonları yazılım kullanmadan hızlı şekilde etkinleştirebilirsiniz.

    Daha fazla verimlilik için akıllı koruma

    2 sinyal Muting ve IO-Link Güvenlik ve otomasyon bir arada: IO-Link aralığıyla yükseklik ölçümü yapılan Muting istasyonu
    Değişken koruma alanı genişlikleri Çalışma devam ederken “Değişken koruma alanı genişlikleri” sayesinde büyük esneklik
    Akıllı arkaya geçme koruması Güvenli verimlilik ve uygunluk: “Akıllı arkaya geçme koruması”, istenmeyen kapatmaları önler

    Teknoloji lideri olun

    NFC teknolojisi, akıllı telefon uygulamasıyla hızlı bir cihaz konfigürasyonunu ve yenilikçi diyagnoz olanaklarını destekler
    Güvenli ve otomasyon birleştirildi – IO-Link, kapsamlı bir diyagnoza ve uygun maliyetli tesis tasarımına olanak sağlar
    Verilerin Endüstri 4.0’a uygun şekilde kullanılması sayesinde, deTec4, geleceği güvenceye alan bir yatırımdır

    Verimlilik artışı ve kısa bekleme süreleri – mobil bakımın geleceği

    Her düzlemde güvenlik sağlayın

    Güvenlik çözümünüz, deTec ışık bariyeri ile çok hızlı şekilde kullanıma hazırdır. Standart gövde tasarımı, standartlaştırılmış bağlama tekniği ve tüm deTec ürün ailesi için uyumlu aksesuarlar sayesinde makine tasarımına uygulama her zaman aynıdır. deTec, gelişmiş modülaritesi sayesinde, gerekli fonksiyonların uygun sistem soketi ile aktifleştirilmesine olanak sağlar. Doğrudan güvenli ışık bariyerindeki iyileştirilmiş bir hizalama göstergesi, zaman tasarrufu sağlar ve ek yazılımlara olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

    deTec güvenli ışık bariyeri, her geçen gün çok sayıda sektörde insanların güvenliğini ekonomik şekilde sağlıyor. Akıllı cihaz konsepti, verimlilik ve geleceğe uyumluluk açısından yenilikçi bir yaklaşımı netleştiriyor: hızlı devreye alma ve bu sayede çok daha hızlı tesis verimliliğinin yanında kesintisiz üretim ve bu sayede daha yüksek tesis ekonomisi.

    Yüksek makine güvenliğinde daha fazla verimlilik

    Düşük çözünürlük Akıllı değerlendirme algoritmaları sayesinde güvenlik ve uygunluk. İnce saclar, talaşlar gibi küçük nesneler veya böcekler gibi küçük canlılar, eller güvenli şekilde algılanırken makinelerin kapatılmasına neden olmaz.
    Işın kodlama Yan yana duran makinelerde ışın kodlama sayesinde yüksek uygunluk ve istenmeyen kapanmaların önlenmesi.
    Düşük verici gücü Makineler arasındaki mesafe düşükse, deTec4’ün verici gücü azaltılabilir ve bu sayede komşu sistemlerin alıcıları etkilenmez.

    Daha fazla verimlilik için akıllı koruma

    deTec4’ün akıllı cihaz konseptinin verimlilik açısından yenilikçi yaklaşımı nasıl netleştirdiğini görün
    Entegre hizalama kalitesi göstergesi ve durum LED’leri sayesinde hızlı ve kolay hizalama ve direkt olarak cihazda yüksek kullanım konforu

    Standartlaştırılmış bağlama tekniği ve ürüne özel aksesuarlar – tüm deTec ürün ailesi için makine tasarımına uygulama her zaman aynıdır.

    Zaman, paradır – Kolay montaj, hizalama ve dakikalar içinde devreye alma. Akıllı telefon uygulamasındaki veya IO-Link konfigürasyon yazılımındaki “DIP sviç asistanı”, sistem soketindeki doğru ayarları size gösterir.

    IP69K İLE YÜKSEK BASINÇ ALTINDA EN GÜVENLİĞİ

    Gıdaların üretilmesi ve işlenmesi sırasında kalite ve güvenlik en öncelikli konudur: Çünkü kirlenmiş veya lezzetsiz ürünler teslim edenler, ciddi ekonomik sıkıntılar ve büyük bir imaj zedelenmesini hesaba katmalıdır. Bu nedenle, gıda endüstrisinde hijyenik ambalajlama ve temizlik prosesleri ve güvenli bir makine tasarımı çok önemlidir.

    deTec IP69K ve deTem IP69K: deTec güvenli ışık bariyerleri ve deTem çok ışınlı güvenlik bariyerleri ile tehlikeli noktaların ve erişimlerin güvenliği bu güne kadar hiç olmadığı kadar kolay. IP69K koruma sınıfındaki optimize edilmiş koruyucu gövde içinde, maksimum verimlilik düzeyi sağlamak için tüm uygulama bilgi birikimimiz gizli.

    IP69K koruma sınıfındaki en yeni nesil güvenli ışık bariyerleri ve çok ışınlı güvenlik bariyerlerini tasarlarken sadece tasarım konusuna odaklanmadık. Uygulama sırasında daha fazla esneklik talebini de sürekli dikkate aldık. Bu, farklı uygulamaların çeşitliliğinde kendini gösteriyor.

    ÇOK YÖNLÜ KULLANILABİLİR – HER ZAMAN GÜVENLİ

    Bir alma robotunda erişim güvenliği Bir alma robotundaki tehlikeli noktanın (giriş ve çıkış) emniyete alınması için deTec4 Core IP69K güvenli ışık bariyerleri ideal şekilde uygundur. Dayanıklı metal, düz yüzeyler ve yüksek basınçlı temizlemeye karşı dayanıklılık, hijyenik ortamda kullanılmasının bir şartı olan bakteri oluşumunu engellemektedir.
    Bir kesici veya doldurucunun güvenliği Sosis üretimi için etin işlenmesi sırasında hem hijyen, hem de güvenlik yüksek önceliğe sahiptir. Bir deTec4 Core IP69K güvenli ışık bariyeri, kesicinin ve doldurucunun huni açıklığını güvenilir şekilde emniyete alır. Her gün yapılan yüksek basınçlı bir temizlik sorun teşkil etmez.
    Peynir üretiminde erişim güvenliği Bir peynir üretim tesisinin yıkama hattında sıcak su, temizlik maddeleri ve buhar püskürtücülerin sıkça kullanılması nedeniyle zorlu ortam koşulları mevcuttur. Güvenli ışık bariyerinin sızdırmazlığı ve sağlamlığı burada belirleyici bir rol oynar.

    İşe yarayan güvenli bir yatırım

    Güvenli üretim için IP69K sertifikalı komple sistem
    Temizlik süreleri, verimliliği arttırmak için kısaltıldı
    Koruyucu gövdenin hızlı şekilde değiştirilmesi, yüksek esneklik sağlıyor

    Daha uzun kullanım süresi ve yüksek dayanıklılık sayesinde artan verimlilik

    PATLAYICI ORTAMLAR İÇİN HAZIR

    Patlayıcı ortamlardaki sektörlerde tek bir kıvılcım çok kötü sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle, patlama korumasının yüksek gerekliliklerini karşılamak için, kullanılan güvenlik cihazları çok sağlam ve güvenilir olmalıdır.

    Güvenli ışık bariyerleri, insanın ve çalışma ortamının etkin şekilde korunmasına belirleyici bir katkıda bulunuyor. Kullanım alanınız, SICK’in deTec çeşitleri ile birlikte patlama koruması önlemlerinin alınması ve ilgili normlara uyulması gereken sektörlere de genişliyor.

    Ekstrem koşullarda da güvenlik

    Otomobil üretimi Otomobil kaportalarının cilalanması sırasında yüksek oranda patlayıcı buharlar oluşur
    Gıda ve lüks gıda maddeleri Vidalı dozaj ünitesine sahip bir doldurma sisteminin bulunduğu havadaki un tozu her an bir patlamayı tetikleyebilir

    Patlayıcı ortamda da güvenli verimlilik

    3GD modellerinin sağlam ve güvenilir gövde tasarımı, patlayıcı ortamlardaki yüksek güvenlik gereklilikleri için tasarlanmıştır. Tüm cihazlar kaskat bağlanabilir, kör bölge içermedikleri için çok yüksek esneklik sunar ve yer tasarrufu sağlayan bir makine tasarımına imkan tanır. Standartlaştırılmış bir bağlantı ve aksesuar konsepti, devreye alma sırasında zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

    • deTec4 Ex II 3GD
    • deTec4 Core Ex II 3GD
    • deTec2 Core EX II 3GD
    • C4000 Advanced ATEX II 3G / 3D
    • C4000 Fusion ATEX II 3G / 3D
    • C4000 Entry/Exit ATEX II 3G / 3D
    • deTem4 Core EX II 3GD
    • deTem2 Core Ex II 3GD

    Basınca dayanıklı şekilde kapsüllenmiş, patlayıcı ortamlar için muhafaza içindeki SICK cihazları, ATEX, IECx ve NEC uyarınca ruhsatlıdır. Kabloyla hazır üretimi yapılmış ve gövde içine monte edilmiş bu komple sistem, ayrıca UL sertifikalıdır ve mükemmel ve pazarda şimdiye kadar benzersiz bir teklif sunar.

    • deTec4 Ex
    • deTec4 Core Ex
    • C4000 Advanded Ex
    • C4000 Fusion Ex
    • deTem4 Core Ex

    ATEX II 2G / 2D, NFPA 70 / NEC 500, Sınıf I, II, III, Div. 1 patlayıcı ortamlar için muhafaza içinde güvenli ışık bariyerleri

    Sıkı yönetmelikler ve yüksek güvenlik gereksinimleriyle uyumluluk sayesinde, patlayıcı ortamlarda maksimum güvenlik ve otomasyon.

    Uygulamalar

    Teknik genel bakış

     
    • Teknik verilere genel bakış

      Teknik verilere genel bakış

      Tarama mesafesi2,5 m ... 30 m
      Koruma alanı yüksekliği300 mm ... 2.100 mm
      Çözünürlük14 mm / 30 mm
      Tip

      Tip 2 (IEC 61496-1)

      Tip 4 (IEC 61496-1)

      Güvenlik için entegrasyon seviyesi

      SIL1 (IEC 61508)

      SILCL1 (IEC 62061)

      SIL3 (IEC 61508)

      SILCL3 (IEC 62061)

      Koruma sınıfı

      IP65 (IEC 60529)

      IP67 (IEC 60529)

      IP66 (IEC 60529)

      IP69K (ISO 20653)

      Çalışma ortamı sıcaklığı–30 °C ... +55 °C
    Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

    Download

Yukarı