Iletisim
Geri bildirim

Güvenli ışık bariyerleri
C4000 Standard

Daha fazla esneklik için daha fazla algılama mesafesi

Avantajınız

  • 7 segment göstergesi sayesinde zamandan kazandıran hizalama ve teşhis
  • Işın kodlaması sistemi karşılıklı etkileşimden koruyarak yüksek kullanılabilirlik sunmakta
  • Maksimum üç sistemin kaskat bağlantısı sayesinde artan esneklik ve azalan elektrik bağlantısı maliyeti
  • Sistemin ön konfigürasyonu veya Clone Plug sayesinde basit ve hızlı devreye alma
  • Rahat konfigürasyon ve teşhis yüksek kullanılabilirliğe imkan tanıyor

Genel bakış

Daha fazla esneklik için daha fazla algılama mesafesi

C4000 Standard güvenli ışık bariyeri tehlikeli noktaları ve tehlikeli alanları ekonomik ve güvenilir biçimde emniyete alır. Birçok sistemin kaskat bağlantısı kullanıcıya uygulama çözümünde büyük ölçüde esneklik sunar. Tekrar çalışmaya karşı kilit ve harici kontak gözlemleme gibi fonksiyonlar makinaya entegrasyonu kolaylaştırıyor. Farklı sabitleme adaptörleri ve pratik aksesuarlar montajda esnekliği mümkün kılıyor. Zamandan kazandıran hizalama ve teşhis, 7 segment göstergesi üzerinden gerçekleşmektedir. C4000 Standard; makinanın güvenli şekilde emniyetini PL e en yüksek koruma seviyesine kadar sunuyor. Mevcut olan koruma alanı yükseklikleri 300 mm'den 1.800 mm'ye kadar ulaşıyor.

Bir bakışta
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • 7 segment göstergesi
  • UE402 değerlendirme ünitesi ile birlikte PSDI mod
  • Harici kontak gözlemleme (EDM) ve tekrar çalışmaya karşı kilit
  • Bilgisayar üzerinden konfigürasyon ve teşhis
  • Üç sisteme kadar kaskat bağlanabilir
  • Kirlilik göstergesi için ADO-diagnostik çıkış (Application Diagnostic Output)
  • Konfigürasyonun kaydedilmesi için sistem soketi aksesuarı

 

Alternative product family

Product family deTec at a glance

Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.

SICK’in güvenlik çözümleriyle verimliliğinizi arttırın

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Emniyet seviyesiTip 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Çözünürlük14 mm ... 40 mm
    Tarama mesafesi10 m / 21 m
    Koruma alanı yüksekliği150 mm ... 1.800 mm
    Koruma sınıfıIP65
    Çalışma ortamı sıcaklığı0 °C ... +55 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı