Iletisim
Geri bildirim

Güvenli ışık bariyerleri
C4000 Standard ATEX II 3G/3D

Tam esneklik - Patlamaya yatkın atmosferler oluşsa dahi

Avantajınız

  • ATEX II 3G / 3D 2/22 bölgelerinde kullanım içindir
  • 21 m'ye kadar yüksek algılama mesafesi ve güç rezervi örn. boyama hatlarında kullanılmak için
  • 7 segment göstergesi sayesinde zamandan kazandıran hizalama ve diyagnoz
  • Işın kodlaması sistemi karşılıklı etkileşimden koruyarak yüksek kullanılabilirlik sunmakta
  • Sistemin ön konfigürasyonu veya sistem soketi sayesinde basit ve hızlı devreye alma
  • Rahat konfigürasyon ve teşhis yüksek kullanılabilirliğe imkan tanıyor

Genel bakış

Tam esneklik - Patlamaya yatkın atmosferler oluşsa dahi

C4000 Standard ATEX II 3G/3D güvenli ışık bariyeri tehlikeli noktaları ve tehlikeli alanları, patlama riski oluşan atmosferlerde dahi ekonomik ve güvenilir biçimde emniyete alır. Tekrar çalışmaya karşı kilit ve harici kontak gözlemleme gibi fonksiyonlar makinaya entegrasyonu kolaylaştırıyor. Farklı sabitleme adaptörleri ve pratik aksesuarlar montajda esnekliği mümkün kılıyor. Zamandan kazandıran hizalama ve teşhis, 7 segment göstergesi üzerinden gerçekleşmektedir. C4000 Standard ATEX II 3G/3D, patlayıcı ortamlarda 1.800 mm'ye kadar koruma alanı yüksekliği ile tehlikeli noktaların güvenilir şekilde emniyete alınmasını sağlar.

Bir bakışta
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (2/22 Bölgeleri)
  • ATEX Gaz için: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • Toz için ATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 segment göstergesi
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Bilgisayarlı konfigürasyon ve teşhis
  • Harici kontak gözlemleme (EDM) ve tekrar çalışmaya karşı kilit

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Tarama mesafesi10 m / 21 m
    Koruma alanı yüksekliği300 mm ... 1.800 mm
    Çözünürlük14 mm ... 40 mm
    TipTip 4 (IEC 61496-1)
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Koruma sınıfıIP65 (EN 60529)
    Çalışma ortamı sıcaklığı0 °C ... +55 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı