Iletisim
Geri bildirim

Güvenli ışık bariyerleri
C4000 Select

Zorlu ortam koşullarında çok yönlülük ve esneklik

Avantajınız

  • Körleme fonksiyonları cisim tanımanın güvenilir ve kesin olmasını mümkün kılar ve böylece verimliliği artırırlar
  • 7 segment göstergesi sayesinde zamandan kazandıran hizalama ve diyagnoz
  • Işın kodlaması sistemi karşılıklı etkileşimden koruyarak yüksek kullanılabilirlik sunmakta
  • Clone Plug ile konfigürasyonlar kolay ve hızlıca kopyalanabilir, bu da zamandan ve maliyetten tasarruf demektir.
  • Maksimum üç sistemin veya bir sistemin bir güvenli lazer alan tarayıcısı ile kaskat bağlantısı sayesinde artan esneklik ve azalan elektrik bağlantısı zahmeti
  • Kusursuz ve rahat konfigürasyon ve diyagnoz DIP-svici ile mümkün
  • Entegre lazerli hizalama yardımcısı, hizalama göstergesiyle kombine halde verici ve alıcının zamandan kazandıracak şekilde ayarlanmasını mümkün kılıyor
  • Opsiyonel entegre edilir: Her yerden görülebilen durum göstergesi için ışıklı sinyaller

Genel bakış

Zorlu ortam koşullarında çok yönlülük ve esneklik

C4000 Select güvenli ışık bariyeri tehlikeli noktaları ve tehlikeli alanları güvenilir biçimde emniyete alır. Entegre körleme fonksiyonları, örn. kablolama, çalışma tezgahı gibi tanımlanan cisimlerin koruma alanı içerisinde bulunmasına izin verir, bu esnada operatör için güvenlik de eşzamanlı olarak sağlanmaktadır. Birçok sistemin kaskat bağlantısı kullanıcıya uygulama çözümünde büyük ölçüde esneklik sunar. Güvenli lazer alan tarayıcıları da kaskat bağlanabilir. Farklı sabitleme adaptörleri ve pratik aksesuarlar montajda esnekliği mümkün kılıyor. Zamandan kazandıran hizalama, entegre lazer hizalama yardımcısı ve hizalama göstergesi üzerinden yapılmaktadır. Diyagnoz, mevcut 7 segment göstergesi üzerinden yapılmaktadır, hata kodları doğrudan cihazın üzerindedir. C4000 Select, makinanın güvenli şekilde emniyetini PL e en yüksek koruma seviyesine kadar sunuyor. Mevcut olan koruma alanı yükseklikleri 300'den 1800 mm'ye kadar ulaşıyor.

Bir bakışta
  • Tip 4 (IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)
  • Bilgisayar olmaksızın DIP svici ile konfigürasyon
  • 19 m'ye kadar yüksek algılama mesafesi
  • Entegre lazer hizalama yardımcısı ve hizalama göstergesi
  • Montajda en yüksek esnekliğin sağlanması için 3 montaj somunlu sağlam gövde
  • 1 ışınlı / 2 ışınlı körleme
  • 7 segment göstergesi üzerinden doğrudan cihazın üzerinden diyagnoz
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Üç sisteme kadar veya bir güvenli lazer alan tarayıcısı ile kaskat bağlanabilir

 

safetyIQ

Daha fazla verimlilik için akıllı korumayı keşfedin

Daha fazla ögrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Tarama mesafesi10 m / 21 m
    Koruma alanı yüksekliği300 mm ... 1.800 mm
    Çözünürlük30 mm
    TipTip 4 (IEC 61496-1)
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Koruma sınıfıIP65 (EN 60529)
    Çalışma ortamı sıcaklığı0 °C ... +55 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı