Iletisim
Geri bildirim

Güvenli ışık bariyerleri
C4000 Select Ex

Patlama riski taşıyan alanlarda güvenlik

Avantajınız

  • Çok sayıda SICK güvenli ışık bariyeriyle uyumluluk, uygulama çözümünde yüksek esnekliğe imkan veriyor
  • Uzun ömürlü gövde
  • Özel sabitleme sistemiyle kolay kurulum ve hizalama
  • Işık perdesi ve gövdeden oluşan ön montajlı sistemin devreye hızlı alınması
  • Koruma sınıfı IP 66 sayesinde su ve toza karşı dirençli olduğundan daha az durma süresi
  • Hızlı hata teşhisi için iyi derecede görülebilen LED durum göstergeleri
  • Tüm güvenlik çözümünün dünya çapında tedarik kapasitesi ve destek

Genel bakış

Patlama riski taşıyan alanlarda güvenlik

Güvenlik ışık bariyerleri için basınca dayanıklı kapsüllü gövde tasarlanmış ve ATEX Gaz için: II 2 G Ex d IIB T6 Gb, Toz için: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db uyarınca tehlikeli alanlarda kullanılmasına izin verilmiştir. NFPA 70/NEC 500, Sınıf I, Bölüm 1, Gruplar C ve D, Sınıf II, Bölüm 1, Gruplar E, F ve G ve Sınıf III, Bölüm 1. Gövde çok sayıda SICK güvenlik ışık bariyeriyle uyumludur ve örn. boyama kabinleri, tahıl ambarları, kimyasal endüstri tesisleri vb. alanlarda kullanıma uygundur. Basınca dayanıklı kapsüllü gövde ile güvenli ışık bariyeri kombinasyonu ilgili testleri başarıyla vermiştir ve UL-listesindedir. Onun güvenlik çözümü gerekli bütün güvenlik standartlarını ve mevzuata ilişkin tüm talepleri karşılamaktadır.

Bir bakışta
  • ATEX Gaz için: II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX Toz için: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 Sınıf I, Bölüm 1, Gruplar C ve D
  • NFPA 70/NEC 500 Sınıf II, Bölüm 1, Gruplar E, F ve G
  • NFPA 70/NEC 500 Sınıf III, Bölüm 1
  • 600 mm, 900 mm ve 1.200 mm koruma alanı yükseklikleri için bulunmaktadır
  • Çözünürlük: 30 mm
  • Algılama mesafesi: 16 m

 

Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.

SICK’in güvenlik çözümleriyle verimliliğinizi arttırın

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Tarama mesafesi16 m
    Koruma alanı yüksekliği600 mm / 900 mm / 1.200 mm
    Çözünürlük30 mm
    TipTip 4 (IEC 61496-1)
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Koruma sınıfıIP66 (EN 60529)
    Çalışma ortamı sıcaklığı0 °C ... +55 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı