Iletisim
Geri bildirim

Güvenli ışık bariyerleri
C4000 Fusion

Çok fonksiyonlu ve kullanıcı dostu, yüksek kullanılabilirlik ve emniyet

Avantajınız

  • Güvenli ışık bariyeri düşen çapaklar yüzünden kapanmadığı için tesisin verimliliğinde artış
  • Mevcut: Kaymalar tespit edilir, kablolama gibi engel yaratan cisimler baskılanır
  • Ek muting-sensörik veya başka emniyete alma tedbirlerinden tasarruf yoluyla ekonomik
  • Sistemin insan ve makina arasındaki farkı güvenilir şekilde algıladığı otomatikleştirilmiş malzeme nakliyesinin girişinin emniyete alınması ile maksimum güvenlik
  • İkincil bir sensörik gerekli olmadığından, kolay entegrasyon ve hızlı şekilde devreye alma zamandan ve maliyetten tasarrufu sağlıyor
  • Güvenli: Diğer standart muting çözümlerinden farklı olarak, hiçbir cismin bulunmadığı bölgelerde de koruma sunuyor
  • Entegre lazerli hizalama yardımcısı verici ve alıcının zamandan kazandıracak şekilde ayarlanmasını mümkün kılıyor

Genel bakış

Çok fonksiyonlu ve kullanıcı dostu, yüksek kullanılabilirlik ve emniyet

C4000 Fusion güvenli ışık bariyeri fonksiyonları bir araya getirir ve böylece güvenlik perdelerinin kullanım imkanlarını çoğaltır. O kompakt muting alternatifi olarak, ilave sensörlere gerek olmadan da yüksek kullanılabilirlikle tehlikeli nokta ve alanların emniyete alınmasında uygundur. Sistem konsepti; otomatik nakliye dolaşımlarına entegre olan ve insan ve makina arasındaki güvenilir farkın önemli olduğu makina ve tesislerde ekonomik ve müşteriye özel emniyet çözümlerinin eklenmesine olanak verir. Zorlu ortam koşulları için tasarlanmış olması ışık perdesine; en yüksek çalışma güvenliğinin ideal verimlilik, ergonomi ve karlılıkla birleştirilmesi imkanını verir. İzleme alanındaki kirlilikler karartılabilir ve çözünürlük insanların veya ellerin korunması için ayarlanabilir. Bu yolla güvenlik cihazının kullanılabilirliği maksimum derecede artar ve makina ve tesisin durma halleri en aza indirilir.

Bir bakışta
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Kendiliğinden öğrenen ve dinamik körleme uygulamayla ilgili giriş emniyeti için
  • Kirli ortamlarda ellerin korunması ve bölgenin emniyete alınması
  • Çoklu değerlendirme
  • Azaltılmış çözünürlük
  • Sabit körleme
  • 2 sanal fotoelektrik anahtar
  • Entegre lazer hizalama

 

safetyIQ

Daha fazla verimlilik için akıllı korumayı keşfedin

Daha fazla ögrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Tarama mesafesi21 m
    TipTip 4 (IEC 61496-1)
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Koruma sınıfıIP65 (EN 60529)
    Çalışma ortamı sıcaklığı0 °C ... +55 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı