Güvenli ışık bariyerleri
C4000 Fusion ATEX II 3G/3D
Tam esneklik - Patlamaya yatkın atmosferler oluşsa dahi
Avantajınız
- ATEX II 3G / 3D 2/22 bölgelerinde kullanım içindir
- 21 m'ye kadar yüksek algılama mesafesi ve güç rezervi örn. boyama hatlarında kullanılmak için
- 7 segment göstergesi sayesinde zamandan kazandıran hizalama ve diyagnoz
- Işın kodlama sistemi karşılıklı etkileşimden koruyarak yüksek kullanılabilirlik sunar
- Sistemin ön konfigürasyonu veya sistem soketi sayesinde basit ve hızlı devreye alma
- Rahat konfigürasyon ve teşhis yüksek kullanılabilirliğe imkan tanıyor