Iletisim
Geri bildirim

Güvenli ışık bariyerleri
C4000 Entry/Exit

Devrimsel insan-malzeme ayırma özelliği ile akıllı giriş koruması

Avantajınız

  • Ek muting-sensörik veya başka emniyete alma tedbirlerinden tasarruf yoluyla ekonomik
  • Kompakt bir sensör çifti montaj zahmetini belirgin derecede azaltır ve ilave Muting sensörlerine ihtiyaç kalmaz
  • Dinamik ve kendiliğinden öğrenen körleme fonksiyonu ile sistem insan ve makina arasındaki farkı kesin olarak ayırt edebilir-bu da maksimum güvenliği sunar
  • Işın kodlaması sistemi karşılıklı etkileşimden koruyarak yüksek kullanılabilirlik sunmakta
  • 7 segment göstergesi sayesinde zamandan kazandıran hizalama ve diyagnoz

Genel bakış

Devrimsel insan-malzeme ayırma özelliği ile akıllı giriş koruması

C4000 Entry/Exit güvenli ışık bariyeri, materyalin otomatik olarak makinanın tehlikeye yol açan bölgelerine sevk edildiği ve insanların girişine kesinlikle kapalı olması gereken her yerde kullanılır. İlave Muting-Sensörik yerine; sürekli aktif olan güvenli ışık bariyeri; insan ve makina arasındaki farkın kesin olarak ayıt edilmesi amacıyla kendiliğinden öğrenen mesafe denetiminin verilerini kullanmaktadır.

Bir bakışta
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Kendiliğinden öğrenen, dinamik körleme
  • 7 segment göstergesi
  • Kullanılabilirliğin artırılması için çoklu tarama
  • Harici kontak gözlemleme (EDM), tekrar çalışmaya karşı kilit
  • Işın kodlaması
  • Bilgisayar üzerinden konfigürasyon ve teşhis

 

Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.

SICK’in güvenlik çözümleriyle verimliliğinizi arttırın

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Emniyet seviyesiTip 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Çözünürlük20 mm
    Tarama mesafesi19 m
    Koruma alanı yüksekliği900 mm ... 1.500 mm
    Koruma sınıfıIP65
    Çalışma ortamı sıcaklığı0 °C ... +55 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı