Iletisim
Geri bildirim

Güvenli ışık bariyerleri
C4000 Entry/Exit ATEX II 3G/3D

Tam esneklik - Patlamaya yatkın atmosferler oluşsa dahi

Avantajınız

  • ATEX II 3 G/3 D 2/22 bölgelerinde kullanım içindir
  • 19 m’ye kadar yüksek algılama mesafesi ve güç rezervi ör. boyama hatlarında kullanılmak için
  • 7 segment göstergesi sayesinde zamandan kazandıran hizalama ve diyagnoz
  • Işın kodlaması sistemi karşılıklı etkileşimden koruyarak yüksek kullanılabilirlik sunmakta
  • Sistemin ön konfederasyonu veya sistem soketi sayesinde basit ve hızlı devreye alma
  • Rahat konfigürasyon ve teşhis yüksek kullanılabilirliğe imkan tanıyor

Genel bakış

Tam esneklik - Patlamaya yatkın atmosferler oluşsa dahi

C4000 Entry/Exit ATEX II 3 G/3 D güvenli ışık bariyeri tehlikeli noktaları ve tehlikeli alanları, patlama riski oluşan atmosferlerde dahi ekonomik ve güvenilir biçimde emniyete alır. Tekrar çalışmaya karşı kilit ve harici kontak gözlemleme gibi fonksiyonlar makineye entegrasyonu kolaylaştırıyor. Farklı sabitleme adaptörleri ve pratik aksesuarlar montajda esnekliği mümkün kılıyor. Zamandan kazandıran hizalama ve teşhis, 7 segment göstergesi üzerinden gerçekleşmektedir. C4000 Entry/Exit ATEX II 3 G/3 D, patlayıcı ortamlarda 1.800 mm’ye kadar koruma alanı yüksekliği ile tehlikeli noktaların güvenilir şekilde emniyete alınmasını sağlar.

Bir bakışta
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3 G/3 D (2/22 Bölgeleri)
  • Gaz etiketi: Ex nA op is IIC T4 0°C
  • Toz (Kül) etiketi: Ex tD A22 IP65 T123°C X
  • 7 segment göstergesi
  • Harici kontak gözlemleme (EDM) ve tekrar çalışmaya karşı kilit
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Bilgisayarlı konfigürasyon ve teşhis

 

safetyIQ

Daha fazla verimlilik için akıllı korumayı keşfedin

Daha fazla ögrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Tarama mesafesi19 m
    Koruma alanı yüksekliği900 mm
    Çözünürlük20 mm
    TipTip 4 (IEC 61496-1)
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Koruma sınıfıIP65 (EN 60529)
    Çalışma ortamı sıcaklığı0 °C ... +55 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı