Iletisim
Geri bildirim

Güvenli ışık bariyerleri
C4000 Advanced

Yüksek makine güvenliğinde daha fazla verimlilik

Avantajınız

  • Önleme fonksiyonları cisim tanımanın güvenilir ve kesin olmasını mümkün kılar ve böylece verimliliği artırırlar
  • 7 segment göstergesi sayesinde zamandan kazandıran hizalama ve teşhis
  • Işın kodlaması sistemi karşılıklı etkileşimden koruyarak yüksek kullanılabilirlik sunmakta
  • Clone Plug ile konfigürasyonlar kolay ve hızlıca kopyalanabilir, bu da zamandan ve maliyetten tasarruf demektir
  • Maksimum üç sistemin kaskat bağlantısı sayesinde artan esneklik ve azalan elektrik bağlantısı maliyeti
  • Rahat konfigürasyon ve diyagnoz yüksek kullanılabilirliğe imkan tanıyor

Genel bakış

Yüksek makine güvenliğinde daha fazla verimlilik

C4000 Advanced güvenli ışık bariyeri tehlikeli noktaları ve tehlikeli alanları güvenilir biçimde emniyete alır. Entegre önleme fonksiyonları, örn. kablolama veya çalışma tezgahı gibi tanımlanan cisimlerin koruma alanı içerisinde bulunmasına izin verir, bu esnada operatör için güvenlik de eşzamanlı olarak sağlanmaktadır. Birçok sistemin kaskat bağlantısı kullanıcıya uygulama çözümünde büyük ölçüde esneklik sunar. Tekrar çalışmaya karşı kilit ve harici kontak gözlemleme gibi fonksiyonlar makinaya entegrasyonu kolaylaştırıyor. Farklı sabitleme adaptörleri ve pratik aksesuarlar montajda esnekliği mümkün kılıyor. Zamandan kazandıran hizalama ve teşhis, 7 segment göstergesi üzerinden gerçekleşmektedir. C4000 Advenced, makinanın güvenli şekilde emniyetini PL e en yüksek koruma seviyesine kadar sunuyor. Mevcut olan koruma alanı yükseklikleri 300 mm'den 1.800 mm'ye kadar ulaşıyor.

Bir bakışta
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Cisimlerin önlenmesi için çeşitli imkanlar: Sabit, hareketli veya öğretme
  • 7 segment göstergesi
  • UE402 değerlendirme ünitesi ile birlikte PSDI mod
  • Harici kontak gözlemleme (EDM) ve tekrar çalışmaya karşı kilit
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Bilgisayar üzerinden konfigürasyon ve teşhis
  • Üç sisteme kadar kaskat bağlanabilir

 

Alternative product family

Product family deTec at a glance

safetyIQ

Daha fazla verimlilik için akıllı korumayı keşfedin

Daha fazla ögrenin

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Koruma alanı yüksekliği150 mm ... 1.800 mm
    TipTip 4 (IEC 61496-1)
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Koruma sınıfıIP65 (EN 60529)
    Çalışma ortamı sıcaklığı0 °C ... +55 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı