Iletisim
Geri bildirim

Güvenli ışık bariyerleri

Özel talepler için en ideal ve ekonomik çözümler

Güvenli ışık bariyerleri, tehlikeli noktaların ve tehlikeli alanların güvenilir ve ekonomik şekilde emniyete alınması gereken her yerde kullanıma sunuluyor. Çeşitlere bağlı olarak farklı makina fonksiyonlarına entegre olarak veya güvenli kontrolör çözümleri üzerinden seçilebilir. Ürün yelpazesi özel ortam koşulları için küçük ve kompakt gövde şekillerini veya aşırı sağlam ve dirençli çeşitleri en yüksek güvenlik seviyesine kadar kapsamaktadır.

Filtreleme ölçütü:

19 arama sonucu:

Result 1 - 19 out of 19

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Güvenliğe odaklandığımız için
  • NFC diyagnozu ve akıllı telefon uygulaması
  • IO-Link üzerinden diyagnoz ve otomasyon
  • 2 sinyalli Muting
  • Akıllı arkaya geçme koruması
  • Değişken koruma alanı genişlikleri
  • Tüm fonksiyonlar yazılımsız yapılandırılır
  • Düşük çözünürlük: 1 veya 2 ışık huzmesi
  • IP65, IP67 ve IP69K koruma sınıfları ve patlayıcı ortam versiyonları
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Patlayıcı ortamlar için hazırdır
  • Patlayıcı ortamlar için muhafaza sayesinde ATEX, IECx ve NEC uyarınca patlayıcı ortamlarda kullanım için sertifikalanmıştır
  • Muting olmadan insanların ve malzemenin ayrıldığı erişim güvenliği
  • Opsiyonel sabit körleme ile tehlikeli alan koruması
  • 600 mm, 900 mm ve 1.200 mm koruma alanı yüksekliklerinde temin edilebilir
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Tam esneklik - Patlamaya yatkın atmosferler oluşsa dahi
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (2/22 Bölgeleri)
  • ATEX Gaz için: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • Toz için ATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 segment göstergesi
  • Harici kontak gözlemleme (EDM) ve tekrar çalışmaya karşı kilit
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Bilgisayarlı konfigürasyon ve teşhis
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Patlama riski taşıyan alanlarda güvenlik
  • ATEX Gaz için: II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX Toz için: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 Sınıf I, Bölüm 1, Gruplar C ve D
  • NFPA 70/NEC 500 Sınıf II, Bölüm 1, Gruplar E, F ve G
  • NFPA 70/NEC 500 Sınıf III, Bölüm 1
  • 600 mm, 900 mm ve 1.200 mm koruma alanı yükseklikleri için bulunmaktadır
  • Çözünürlük: 30 mm
  • Algılama mesafesi: 16 m
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Patlama riski taşıyan alanlarda güvenlik
  • ATEX Gaz için: II 2 G Ex db IIB T6
  • ATEX Toz için: II 2 D Ex tb IIIC T56°C Db IP6X
  • NFPA 70/NEC 500 Sınıf I, Bölüm 1, Gruplar C ve D
  • NFPA 70/NEC 500 Sınıf II, Bölüm 1, Gruplar E, F ve G
  • NFPA 70/NEC 500 Sınıf III, Bölüm 1
  • 600 mm, 900 mm ve 1.200 mm koruma alanı yükseklikleri için bulunmaktadır
  • Çözünürlük: 30 mm
  • Algılama mesafesi: 16 m
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Tam esneklik - Patlamaya yatkın atmosferler oluşsa dahi
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (2/22 Bölgeleri)
  • ATEX Gaz için: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • Toz için ATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 segment göstergesi
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Bilgisayarlı konfigürasyon ve teşhis
  • Harici kontak gözlemleme (EDM) ve tekrar çalışmaya karşı kilit
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Tam esneklik - Patlamaya yatkın atmosferler oluşsa dahi
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (2/22 Bölgeleri)
  • ATEX Gaz için: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • Toz için ATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 segment göstergesi
  • Harici kontak gözlemleme (EDM) ve tekrar çalışmaya karşı kilit
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Bilgisayarlı konfigürasyon ve teşhis
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Tam esneklik - Patlamaya yatkın atmosferler oluşsa dahi
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • ATEX II 3G / 3D (2/22 Bölgeleri)
  • ATEX Gaz için: II 3G Ex nA op is IIC T4 Gc X
  • Toz için ATEX: II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc
  • 7 segment göstergesi
  • Harici kontak gözlemleme (EDM) ve tekrar çalışmaya karşı kilit
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Bilgisayarlı konfigürasyon ve teşhis
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
En yüksek koruma seviyesine sahip en küçük ışık perdesi
  • Twin-Stick’ler: Kompakt bir gövdede verici ve alıcı
  • 60’ar mm’lik kademelerde farklı koruma alanı yükseklikleri
  • Koruma alanı görselleştirmesi ile teşhis
  • Renkli LED’ler yardımıyla devreye alma ve hizalama, yazılımsız konfigürasyon
  • Kaskat bağlantı mümkündür
  • Uygulamaya özel tutucular
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Salt güvenilirlik için kompakt tasarım
  • Paslanmaz çelik gövde sayesinde kimyasal maddelere karşı dayanıklılık
  • Yuvarlatılmış kenarlı ve girintisiz, kolay temizlenebilir tasarım
  • Twin konsepti: Tek gövdede verici ve alıcı
  • Restart kilidi, harici kontak gözlemleme (EDM), ışın kodlama
  • IP65 ve IP67 koruma sınıfları
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Giriş emniyeti için yenilikçi Muting alternatifi
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Ürün ve palet tanıma için kendiliğinden öğrenen dinamik körleme
  • Yön tanıma
  • Çoklu değerlendirme
  • Azaltılmış çözünürlük
  • Muting (kısma) alternatifi
  • Işın kodlaması
  • Nesnedeki boşlukları körleme
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Zorlu ortam koşullarında çok yönlülük ve esneklik
  • Tip 4 (IEC 61496), PL e (EN ISO 13849)
  • Bilgisayar olmaksızın DIP svici ile konfigürasyon
  • 19 m'ye kadar yüksek algılama mesafesi
  • Entegre lazer hizalama yardımcısı ve hizalama göstergesi
  • Montajda en yüksek esnekliğin sağlanması için 3 montaj somunlu sağlam gövde
  • 1 ışınlı / 2 ışınlı körleme
  • 7 segment göstergesi üzerinden doğrudan cihazın üzerinden diyagnoz
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Üç sisteme kadar veya bir güvenli lazer alan tarayıcısı ile kaskat bağlanabilir
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Muting sinyallerinin ve yüksek çözünürlüğün yerinde bağlantısı
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • 3 montaj somunlu sağlam gövde
  • 7 segment göstergesi
  • Çözünürlük: 14 mm veya 30 mm, algılama mesafesi 19 m'ye kadar
  • Tekrar çalışmaya karşı kilit, harici kontak gözlemleme (EDM), diagnostik çıkış (ADO) ve SDL arayüzü
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Muting: Yerinde bağlantı ve UE403 muting anahtarlama anfisiyle bağlantılı işlem
  • Bilgisayar üzerinden konfigürasyon ve teşhis
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Devrimsel insan-malzeme ayırma özelliği ile akıllı giriş koruması
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Kendiliğinden öğrenen, dinamik körleme
  • 7 segment göstergesi
  • Kullanılabilirliğin artırılması için çoklu tarama
  • Harici kontak gözlemleme (EDM), tekrar çalışmaya karşı kilit
  • Işın kodlaması
  • Bilgisayar üzerinden konfigürasyon ve teşhis
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Çok fonksiyonlu ve kullanıcı dostu, yüksek kullanılabilirlik ve emniyet
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Kendiliğinden öğrenen ve dinamik körleme uygulamayla ilgili giriş emniyeti için
  • Kirli ortamlarda ellerin korunması ve bölgenin emniyete alınması
  • Çoklu değerlendirme
  • Azaltılmış çözünürlük
  • Sabit körleme
  • 2 sanal fotoelektrik anahtar
  • Entegre lazer hizalama
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Yüksek makine güvenliğinde daha fazla verimlilik
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Cisimlerin önlenmesi için çeşitli imkanlar: Sabit, hareketli veya öğretme
  • 7 segment göstergesi
  • UE402 değerlendirme ünitesi ile birlikte PSDI mod
  • Harici kontak gözlemleme (EDM) ve tekrar çalışmaya karşı kilit
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Bilgisayar üzerinden konfigürasyon ve teşhis
  • Üç sisteme kadar kaskat bağlanabilir
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Daha fazla esneklik için daha fazla algılama mesafesi
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • 7 segment göstergesi
  • UE402 değerlendirme ünitesi ile birlikte PSDI mod
  • Harici kontak gözlemleme (EDM) ve tekrar çalışmaya karşı kilit
  • Bilgisayar üzerinden konfigürasyon ve teşhis
  • Üç sisteme kadar kaskat bağlanabilir
  • Kirlilik göstergesi için ADO-diagnostik çıkış (Application Diagnostic Output)
  • Konfigürasyonun kaydedilmesi için sistem soketi aksesuarı
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
En küçük alanlarda ekonomik çözüm
  • Koruma alanı yükseklikleri: 50 mm’lik adımlarda 150 mm ila 1.200 mm
  • Dar, akıllı tutucular ve kör bölge içermeme özelliği
  • Sağlam gövde ve yüksek elektromanyetik uyumluluk (EMC)
  • Standartlaştırılmış bağlama tekniği ve durum LED’leri
  • Çözünürlükler: 14 mm ve 30 mm
  • Tipik algılama mesafesi: 4,5 m’ye kadar
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Patlayıcı ortamlar için hazırdır
  • Modern C4000 gövde sayesinde ATEX II 3G / 3D sınıflandırması
  • Muting (kısma) alternatifi
  • Ürün algılama için kendi kendine öğrenen dinamik körleme
  • Yön kontrolü
  • Düşük çözünürlük: 1 veya 2 ışık huzmesi
  • Nesnelerin çoklu değerlendirmesi mümkündür
  • Işın kodlama
  • Nesnedeki boşlukları körleme
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 19 out of 19

Yukarı