Iletisim
Geri bildirim

Güvenli radar sensörleri

Çok yüksek makine ve tesis kullanılabilirliğinde güvenli pozisyon algılama

SICK’in güvenli radar sensörleri, zorlu üretim koşullarında da çok yüksek makine kullanılabilirliği sağlanan güvenilir insan ve nesne algılama için kullanılır. Kıvılcım uçuşması, ahşap talaşları, toz, ısı, soğuk veya diğer parazit etkileri fark etmez: SICK’in sağlam radar teknolojisi yüksek bir makine ve tesis verimliliğini garanti eder.

1 arama sonucu:

Ürün ailesi safeRS
Zorlu ortamlarda tehlikeli bölge denetimi için güvenli radar sistemi
  • Değerlendirme ünitesi ve 6 adede kadar sensör
  • Koruma alanı: 4 m’ye kadar tarama mesafesi, yatay: 110°, dikey: 30°
  • Toz bulutları, kıvılcım uçuşması ve plastik partiküllere karşı yüksek sağlamlık
  • IP67 koruma sınıfı; –40 °C ile +60 °C arasında çalışma
  • Kirlenmeye karşı yüksek tolerans
  • Yazılımla kolay konfigürasyon
Yukarı