Iletisim
Geri bildirim

Çok ışınlı güvenlik bariyerleri
M4000 Standard

Tamamen bilgisayarsız yüksek çözünürlüklü ve maksimum kullanılabilir

Avantajınız

  • Geniş erişim mesafesi yelpazesi bir cihazın ilgili uygulama için standartlaşmasına izin vermektedir
  • Özel ortam koşullarında dahi yüksek tesis kullanılabilirliği için dayanıklılık ve sağlam gövde şekli
  • Yansıtıcı aynalarının yardımıyla yüksek koruma alanı adaptasyonu sayesinde azalan kurulum maliyeti
  • Kullanıcı dostu arayüzler ve gösterge elemanları devreye almayı ve bakımı kolaylaştırıyor
  • Gövdenin üç tarafındaki montaj somunları montaja daha fazla esneklik kazandırıyor ve makinaya entegrasyonunu kolaylaştırıyor
  • Opsiyonel lazerli hizalama yardımcısı aracılığıyla kolay hizalama ve ayrıca doğrudan cihazdan konfigürasyon sayesinde hızlı devreye alma süreleri
  • Her yerden görülebilen ışıklı sinyaller ve teşhis göstergesi sayesinde azalmış kesinti süreleri

Genel bakış

Tamamen bilgisayarsız yüksek çözünürlüklü ve maksimum kullanılabilir

M4000 Standard çok ışınlı güvenlik bariyeri tek veya çok taraflı giriş emniyetleri için uygun çözümdür. Yüksek algılama mesafesi ve zengin fonksiyonları sayesinde maksimum uygunlukla etkili giriş emniyeti gerçekleştirilebilir. Fonksiyonlar kolay anlaşılabilir ve konfigürasyon tuşları üzerinden doğrudan cihazdan ayarlanabilir. Entegre fonksiyonları ve durum bilgilendirmesi devreye hızla alınmayı mümkün kılıyor ve gereksiz makina duruşlarını engelliyorlar. Modüler tasarım; cihaz özelliklerinin taleplere uygun olarak uyarlanmasına izin veriyor ve yüksek makina güvenliğini gerçekleştiriyor. Ayrı olarak mevcut olan yansıtıcı aynalarının yardımıyla koruma alanları esnek şekilde tasarlanabilir ve ilave masraflardan tasarruf edilebilir. Ayrıca sens:Control cihazları, aksesuar ve servis konsepti ürün yelpazesini derleyerek, tüm bir paket halinde endüstriye uygun çözümler oluşturmaktadır.

Bir bakışta
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • 3 montaj somunlu sağlam gövde
  • 70 m'ye kadar yüksek algılama mesafesi
  • Harici kontak gözlemleme (EDM), tekrar çalışmaya karşı kilit (reset ) ve diagnostik çıkış
  • Standartlaştırılmış bağlama tekniği M12
  • 7 segment göstergesi
  • Cihazdan ayarlama için konfigürasyon tuşları
  • Opsiyonel olarak entegre edilen: Lazerli hizalama yardımcısı, ışıklı sinyal, AS-i arayüzü

 

Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.

SICK’in güvenlik çözümleriyle verimliliğinizi arttırın

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Emniyet seviyesiTip 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Tarama mesafesi70 m
    Işın demeti sayısı2 ... 8
    İki ışın arasındaki mesafe veya çözünürlük220 mm ... 600 mm
    Entegre lazer kurulum yardımcısı– / ✔
    Entegre ışıklı sinyalli uç kapağı– / ✔
    Koruma sınıfıIP65
    Çalışma ortamı sıcaklığı–30 °C ... +55 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı