Iletisim
Geri bildirim

Çok ışınlı güvenlik bariyerleri
M4000 Standard A/P

Akıllı elektrik bağlantısı ve maksimum uygunluk

Avantajınız

  • Ekonomik aktif/pasif çeşitler, elektrik bağlantısı ve kurulum maliyetini en aza indirir
  • Özel ortam koşullarında yüksek tesis kullanılabilirliği için dayanıklılık ve sağlam gövde şekli
  • Gövdenin üç tarafındaki montaj somunları montaja daha fazla esneklik kazandırıyor ve makina entegrasyonunu kolaylaştırıyor
  • Kullanıcı dostu arayüzler ve gösterge elemanları devreye almayı ve bakımı kolaylaştırıyor
  • Bilgisayarsız, doğrudan cihazdan konfigürasyon sayesinde hızlı devreye alma süreleri
  • Her yerden görülebilen ışıklı sinyaller ve teşhis göstergesi sayesinde azalmış kesinti süreleri

Genel bakış

Akıllı elektrik bağlantısı ve maksimum uygunluk

M4000 Standard A/P çok ışınlı güvenlik bariyeri giriş emniyetleri için ekonomik çözümdür. Sadece bir taraftan elektrik bağlantısı yapılması gerektiğinden ve bu yolla kurulum zahmeti ciddi şekilde azaldığından özellikle ekonomiktir. Yüksek algılama mesafesi ve geniş çaplı fonksiyonları sayesinde maksimum uygunlukla etkili giriş emniyeti gerçekleştirilebilir. Fonksiyonlar kolay anlaşılabilir ve konfigürasyon tuşları üzerinden doğrudan cihazdan ayarlanabilir. Entegre fonksiyonları ve durum bilgilendirmesi devreye hızla alınmayı mümkün kılıyor ve gereksiz makina duruşlarını engelliyorlar. Modüler tasarım; cihaz özelliklerinin taleplere uygun olarak uyarlanmasına izin veriyor ve yüksek makina güvenliğini gerçekleştiriyor. Ayrıca sens:Control cihazları, aksesuar ve servis konsepti ürün yelpazesini derleyerek, tüm bir paket halinde endüstriye uygun çözümler oluşturmaktadır.

Bir bakışta
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Verici/Alıcı bir gövdede, 7,5 m'ye kadar algılama mesafesi
  • Harici kontak gözlemleme (EDM), tekrar çalışmaya karşı kilit (reset) ve diagnostik çıkış
  • Standartlaştırılmış bağlama tekniği M12
  • 7 segment göstergesi
  • Cihazdan ayarlama için konfigürasyon tuşları
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Opsiyonel olarak entegre edilen: Işıklı sinyal, AS-i arayüzü

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    TipTip 4 (IEC 61496-1)
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Performans seviyesiPL e (EN ISO 13849)
    Tipik algılama mesafesi0,5 m ... 7,5 m
    Işın demeti sayısı2 / 4
    İki ışın arasındaki mesafe veya çözünürlük500 mm / 300 mm
    Entegre ışıklı sinyalli uç kapağı– / ✔
    Koruma sınıfıIP65 (EN 60529)
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı