Iletisim
Geri bildirim

Çok ışınlı güvenlik bariyerleri
M4000 Area

Alan emniyeti veya arkadan girme koruması için geniş erişim mesafesi yelpazesi

Avantajınız

  • Geniş erişim mesafesi yelpazesi bir cihazın ilgili uygulama için standartlaşmasına izin vermektedir
  • Özel ortam koşullarında dahi yüksek tesis kullanılabilirliği için dayanıklılık ve sağlam gövde şekli
  • Gövdenin üç tarafındaki montaj somunları montaja daha fazla esneklik kazandırıyor ve makina entegrasyonunu kolaylaştırıyor
  • Kullanıcı dostu arayüzler ve gösterge elemanları devreye almayı ve bakımı kolaylaştırıyor

Genel bakış

Alan emniyeti veya arkadan girme koruması için geniş erişim mesafesi yelpazesi

M4000 Area çok ışınlı güvenlik bariyeri alan emniyetleri veya tehlikeli bölge emniyetinin arkadan giriş koruması için etkili bir çözümdür. Bilgisayarla menüden yönlendirilen kolay konfigürasyon ve yüksek algılama mesafesi maksimum uygunluğu sağlar. Entegre fonksiyonların yanında durum ve teşhis bilgilendirmesi devreye hızla alınmayı mümkün kılıyor ve gereksiz makina duruşlarını engelliyorlar. Ayrıca sens:Control cihazları, aksesuar ve servis konsepti ürün yelpazesini derleyerek, tüm bir paket halinde endüstriye uygun çözümler oluşturmaktadır.

Bir bakışta
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • 3 montaj somunlu sağlam gövde
  • 70 m'ye kadar yüksek algılama mesafesi
  • Çözünürlük 60 mm veya 80 mm
  • Harici kontak gözlemleme (EDM), tekrar çalışmaya karşı kilit (reset), diagnostik çıkış, SDL arayüzü
  • 7 segment göstergesi
  • Bilgisayar üzerinden konfigürasyon ve teşhis
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    TipTip 4 (IEC 61496-1)
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (EN 62061)

    Performans seviyesiPL e (EN ISO 13849)
    Tipik algılama mesafesi0,5 m ... 19 m / 0,5 m ... 70 m
    İki ışın arasındaki mesafe veya çözünürlük60 mm / 80 mm
    Denetlenen alanların uzunluğu300 mm ... 1.800 mm
    Koruma sınıfıIP65 (EN 60529)
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı