Iletisim
Geri bildirim

Çok ışınlı güvenlik bariyerleri
M4000 Advanced A/P

Akıllı ve etkili: Doğrudan yerinde Muting sinyal bağlantısı

Avantajınız

  • Geniş erişim mesafesi yelpazesi bir cihazın ilgili uygulama için standartlaşmasına izin vermektedir
  • Özel ortam koşullarında dahi yüksek tesis kullanılabilirliği için dayanıklılık ve sağlam gövde şekli
  • Gövdenin üç tarafındaki montaj somunları montaja daha fazla esneklik kazandırıyor ve makina entegrasyonunu kolaylaştırıyor
  • Kullanıcı dostu arayüzler ve gösterge elemanları devreye almayı ve bakımı kolaylaştırıyor
  • 2 ve 4 sensörlü Muting için Muting sinyallerinin yerinde bağlantısı elektrik bağlantısı zahmetini en aza indiriyor ayrıca devreye almayı ve bakımı kolaylaştırıyor
  • Her yerden görülebilen ışıklı sinyaller ve teşhis göstergesi, UE403 muting anahtarlama anfisindeki konfigürasyon belleği sayesinde azalmış kesinti süreleri

Genel bakış

Akıllı ve etkili: Doğrudan yerinde Muting sinyal bağlantısı

M4000 Advanced çok ışınlı güvenlik bariyeri Muting anahtarlama anfisi UE403 ile beraber, otomatik materyal nakliyesiyle konvensiyonel Muting uygulamaları için etkili bir çözüm oluşturmaktadır. Bilgisayar üzerinden kolay konfigürasyon ve muting sinyallerinin yerinde bağlantısı maksimum uygunluğu sağlar. Çeşitli sabitleme adaptörleri ve pratik aksesuarlar montajda esnekliği mümkün kılıyor. Entegre fonksiyonların yanında durum ve teşhis bilgilendirmesi devreye hızla alınmayı mümkün kılıyor ve gereksiz makina duruşlarını engelliyorlar. Modüler tasarım; cihaz özelliklerinin taleplere uygun olarak uyarlanmasına izin veriyor ve yüksek makina güvenliğini ekonomik olarak gerçekleştiriyor. Ayrıca sens:Control cihazları, aksesuar ve servis konsepti ürün yelpazesini derleyerek, tüm bir paket halinde endüstriye uygun çözümler oluşturmaktadır.

Bir bakışta
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Verici/Alıcı bir gövdede, 7,5 m'ye kadar algılama mesafesi
  • Harici kontak gözlemleme (EDM), tekrar çalışmaya karşı kilit ( reset ), diagnostik çıkış, SDL arayüzü
  • Muting anahtarlama anfisi UE403 ile bağlantılı Muting
  • 7 segment göstergesi
  • Bilgisayar üzerinden konfigürasyon ve teşhis
  • Opsiyonel olarak entegre edilen: Işıklı sinyal

 

Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.

SICK’in güvenlik çözümleriyle verimliliğinizi arttırın

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Emniyet seviyesiTip 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Işın demeti sayısı2 / 4
    İki ışın arasındaki mesafe veya çözünürlük500 mm / 300 mm
    Entegre ışıklı sinyalli uç kapağı– / ✔
    Koruma sınıfıIP65
    Çalışma ortamı sıcaklığı–30 °C ... +55 °C
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı