Iletisim
Geri bildirim

Çok ışınlı güvenlik bariyerleri
M2000 Standard

Bilgisayarsız sağlam endüstriyel tasarım ve kullanıcı dostluğu

Avantajınız

  • Geniş erişim mesafesi yelpazesi bir cihazın ilgili uygulama için standartlaşmasına izin vermektedir
  • Özel ortam koşullarında dahi yüksek tesis kullanılabilirliği için dayanıklılık ve sağlam gövde şekli
  • Yansıtıcı aynalarının yardımıyla yüksek koruma alanı adaptasyonu sayesinde azalan kurulum maliyeti
  • Kullanıcı dostu arayüzler ve gösterge elemanları devreye almayı ve bakımı kolaylaştırıyor
  • Doğrudan cihazdaki teşhis göstergeleri sayesinde azalmış duruş süreleri
  • Opsiyonel lazerli hizalama aparatı (ayrı aksesuar) aracılığıyla kolay hizalama sayesinde hızlı devreye alma süreleri

Genel bakış

Bilgisayarsız sağlam endüstriyel tasarım ve kullanıcı dostluğu

M2000 Standard çok ışınlı güvenlik bariyeri tek veya çok taraflı giriş emniyetleri için ekonomik çözümdür. Yüksek algılama mesafeleri ve yüksek sinyal rezervleri, zorlu ortam koşulları altında dahi kullanım olanaklarında geniş bir alan açmaktadır. Fonksiyonlar kolayca anlaşılabilir ve kullanım esnasında mekanik ve elektrik arayüzleri kullanıcı dostudur. Entegre fonksiyonları ve durum bilgilendirmesi devreye hızla alınmayı mümkün kılıyor ve gereksiz makina duruşlarını engelliyorlar. Ürün ailesinin modüler cihaz konsepti sayesinde cihaz özellikleri taleplere odaklı adapte edilmektedir. Ayrıca sens:Control cihazları, aksesuar ve servis konsepti ürün yelpazesini derleyerek, tüm bir paket halinde endüstriye uygun çözümler oluşturmaktadır.

Bir bakışta
  • Tip 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Endüstri tasarımında sağlam gövde
  • 70 m'ye kadar yüksek algılama mesafesi
  • Bilgisayarsız konfigüre edilebilen harici kontak gözlemleme (EDM) ve dahili kendi kendine test
  • Standartlaştırılmış bağlama tekniği M12 mevcut
  • 7 segment göstergesi
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması

 

Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.

SICK’in güvenlik çözümleriyle verimliliğinizi arttırın

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    TipTip 2
    Güvenlik için entegrasyon seviyesiSIL1, SILCL1
    Performans seviyesiPL c
    Işın demeti sayısı2 ... 9
    İki ışın arasındaki mesafe veya çözünürlük116 mm ... 500 mm
    Koruma sınıfıIP65
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı