Iletisim
Geri bildirim

Çok ışınlı güvenlik bariyerleri
M2000 Standard A/P

Kabul görmüş endüstri tasarımında, akıllı elektrik bağlantısı ve maksimum uygunluk

Avantajınız

  • Ekonomik aktif/pasif çeşitler, elektrik bağlantısı ve kurulum maliyetini en aza indirir
  • Özel ortam koşullarında dahi yüksek tesis kullanılabilirliği için dayanıklılık ve sağlam gövde şekli
  • Kullanıcı dostu arayüzler ve gösterge elemanları devreye almayı ve bakımı kolaylaştırıyor
  • Doğrudan cihazdaki teşhis göstergeleri sayesinde azalmış duruş süreleri
  • Opsiyonel lazerli hizalama aparatı (ayrı aksesuar) aracılığıyla kolay hizalama sayesinde hızlı devreye alma süreleri

Genel bakış

Kabul görmüş endüstri tasarımında, akıllı elektrik bağlantısı ve maksimum uygunluk

M2000 Standard A/P çok ışınlı güvenlik bariyeri kolayca uygulanan giriş emniyetleri için ideal bir çözümdür. Sadece bir taraftan elektrik bağlantısı yapılması gerektiğinden ve bu yolla kurulum zahmeti ciddi şekilde azaldığından özellikle ekonomiktir. Fonksiyonlar kolayca anlaşılabilir ve kullanım esnasında mekanik ve elektrik arayüzleri kullanıcı dostudur. Entegre fonksiyonları ve durum bilgilendirmesi devreye hızla alınmayı mümkün kılıyor ve gereksiz makina duruşlarını engelliyorlar. Modüler tasarım, cihaz özelliklerinin taleplere uygun olarak uyarlanmasına izin veriyor ve makina güvenliğini gerçekleştiriyor. Ayrıca sens:Control cihazları, aksesuar ve servis konsepti ürün yelpazesini derleyerek, tüm bir paket halinde endüstriye uygun çözümler oluşturmaktadır.

Bir bakışta
  • Tip 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Endüstri tasarımında sağlam gövde
  • 6 m'ye kadar algılama mesafesi
  • Bilgisayarsız konfigüre edilebilen harici kontak gözlemleme (EDM) ve dahili kendi kendine test
  • Standartlaştırılmış bağlama tekniği M12 mevcut
  • 7 segment göstergesi
  • Hesaplı elektrik bağlantısı için benzersiz A/P versiyonu

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    TipTip 2 (IEC 61496-1)
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL1 (IEC 61508)

    SILCL1 (EN 62061)

    Performans seviyesiPL c (EN ISO 13849)
    Tipik algılama mesafesi0 m ... 6 m
    Işın demeti sayısı2
    İki ışın arasındaki mesafe veya çözünürlük500 mm
    Koruma sınıfıIP65 (EN 60529)
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı