Iletisim
Geri bildirim

Çok ışınlı güvenlik bariyerleri
M2000 RES/EDM

Kabul görmüş endüstri tasarımında, entegre fonksiyonlar ve kullanım kolaylığı

Avantajınız

  • Geniş erişim mesafesi yelpazesi bir cihazın ilgili uygulama için standartlaşmasına izin vermektedir
  • Özel ortam koşullarında dahi yüksek tesis kullanılabilirliği için dayanıklılık ve sağlam gövde şekli
  • Yansıtıcı aynalarının yardımıyla yüksek koruma alanı adaptasyonu sayesinde azalan kurulum maliyeti
  • Kullanıcı dostu arayüzler ve gösterge elemanları devreye almayı ve bakımı kolaylaştırıyor
  • Doğrudan cihazdaki teşhis göstergeleri sayesinde azalmış duruş süreleri
  • Entegre edilen ilave fonksiyonlar: Kısa kablolama yolları ve maliyeti iyileştirilmiş, pozitif tahrikli röle bağlantısı için reset ve EDM
  • Opsiyonel lazerli hizalama aparatı (ayrı aksesuar) aracılığıyla kolay hizalama sayesinde hızlı devreye alma süreleri

Genel bakış

Kabul görmüş endüstri tasarımında, entegre fonksiyonlar ve kullanım kolaylığı

M2000 RES/EDM çok ışınlı güvenlik bariyeri tek veya çok taraflı giriş emniyetleri için ekonomik çözümdür. Yüksek algılama mesafeleri ve yüksek sinyal rezervleri, zorlu ortam koşulları altında dahi kullanım olanaklarında geniş bir alan açmaktadır. Fonksiyonlar kolayca anlaşılabilir ve kullanım esnasında mekanik ve elektrik arayüzleri kullanıcı dostudur. Entegre fonksiyonları ve durum bilgilendirmesi devreye hızla alınmayı mümkün kılıyor ve gereksiz makina duruşlarını engelliyorlar. Ürün ailesinin modüler cihaz konsepti sayesinde cihaz özellikleri taleplere odaklı adapte edilmektedir. Ayrıca sens:Control cihazları, aksesuar ve servis konsepti ürün yelpazesini derleyerek, tüm bir paket halinde endüstriye uygun çözümler oluşturmaktadır.

Bir bakışta
  • Typ 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Endüstri tasarımında sağlam gövde
  • 7 segment göstergesi
  • 70 m'ye kadar yüksek algılama mesafesi
  • Bilgisayarsız konfigüre edilebilen harici kontak gözlemleme (EDM), tekrar çalıştırılmaya karşı kilit (RES) ve dahili kendi kendine test
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Standartlaştırılmış bağlama tekniği M12 mevcut

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    TipTip 2 (IEC 61496-1)
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL1 (IEC 61508)

    SILCL1 (EN 62061)

    Performans seviyesiPL c (EN ISO 13849)
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı