Iletisim
Geri bildirim

Çok ışınlı güvenlik bariyerleri
M2000 RES/EDM A/P

Ekonomik çözümler için akıllı elektrik bağlantısı ve entegre fonksiyonlar

Avantajınız

  • Ekonomik aktif/pasif çeşitler, elektrik bağlantısı ve kurulum maliyetini en aza indirir
  • Özel ortam koşullarında dahi yüksek tesis kullanılabilirliği için dayanıklılık ve sağlam gövde şekli
  • Kullanıcı dostu arayüzler ve gösterge elemanları devreye almayı ve bakımı kolaylaştırıyor
  • Doğrudan cihazdaki teşhis göstergeleri sayesinde azalmış duruş süreleri
  • Entegre edilen ilave fonksiyonlar: Kısa kablolama yolları ve maliyeti iyileştirilmiş, pozitif tahrikli röle bağlantısı için reset ve EDM
  • Opsiyonel lazerli hizalama aparatı (ayrı aksesuar) aracılığıyla kolay hizalama sayesinde hızlı devreye alma süreleri

Genel bakış

Ekonomik çözümler için akıllı elektrik bağlantısı ve entegre fonksiyonlar

M2000 RES/EDM A/P çok ışınlı güvenlik bariyeri kolayca uygulanan giriş emniyetleri için ideal bir çözümdür. Sadece bir taraftan elektrik bağlantısı yapılması gerektiğinden ve bu yolla kurulum zahmeti ciddi şekilde azaldığından özellikle ekonomiktir. Fonksiyonlar kolayca anlaşılabilir ve kullanım esnasında mekanik ve elektrik arayüzleri kullanıcı dostudur. Entegre ilave fonksiyonları ve durum bilgilendirmesi devreye hızla alınmayı mümkün kılıyor ve gereksiz makina duruşlarını engelliyorlar. Modüler tasarım; cihaz özelliklerinin taleplere uygun olarak uyarlanmasına izin veriyor ve makina güvenliğini gerçekleştiriyor. Ayrıca sens:Control cihazları, aksesuar ve servis konsepti ürün yelpazesini derleyerek, tüm bir paket halinde endüstriye uygun çözümler oluşturmaktadır.

Bir bakışta
  • Tip 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Endüstri tasarımında sağlam gövde
  • 7 segment göstergesi
  • 6 m'ye kadar algılama mesafesi
  • Bilgisayarsız konfigüre edilebilen harici kontak gözlemleme (EDM), tekrar çalıştırılmaya karşı kilit (RES) ve dahili kendi kendine test
  • Hesaplı elektrik bağlantısı için benzersiz Aktif/Pasif seçenekleri
  • Standartlaştırılmış bağlama tekniği M12 mevcut

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    TipTip 2
    Güvenlik için entegrasyon seviyesiSIL1, SILCL1
    Performans seviyesiPL c
    Işın demeti sayısı2
    İki ışın arasındaki mesafe veya çözünürlük500 mm
    Koruma sınıfıIP65
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı