Iletisim
Geri bildirim

Çok ışınlı güvenlik bariyerleri
M2000 kaskat bağlanabilir

Kaskat bağlantı sayesinde esneklik ve çok yönlülük

Avantajınız

  • Geniş erişim mesafesi yelpazesi bir cihazın ilgili uygulama için standartlaşmasına izin vermektedir
  • Özel ortam koşullarında dahi yüksek tesis kullanılabilirliği için dayanıklılık ve sağlam gövde şekli
  • Kullanıcı dostu arayüzler ve gösterge elemanları devreye almayı ve bakımı kolaylaştırıyor
  • Doğrudan cihazdaki teşhis göstergeleri sayesinde azalmış duruş süreleri
  • Daha az kurulum zahmeti: 2 veya 3 sistemin kaskat bağlantısı kablo yolunun çok kısa olmasına izin veriyor ve elektrik bağlantısı maliyetini en aza indiriyor
  • Opsiyonel lazerli hizalama aparatı (ayrı aksesuar) aracılığıyla kolay hizalama sayesinde hızlı devreye alma süreleri

Genel bakış

Kaskat bağlantı sayesinde esneklik ve çok yönlülük

M2000 kaskat bağlanabilir çok ışınlı güvenlik bariyeri tek veya çok taraflı giriş emniyetleri için ekonomik çözümdür. Üç adete kadar bir kaskat bağlantıda birleştirilebilirler. Bu; mevcut uygulamalara esnek şekilde uyumu mümkün kılar ve aynı zamanda elektrik bağlantısı maliyetini azaltır. Fonksiyonlar kolayca anlaşılabilir ve kullanım esnasında mekanik ve elektrik arayüzleri kullanıcı dostudur. Entegre fonksiyonları ve durum bilgilendirmesi devreye hızla alınmayı mümkün kılıyor ve gereksiz makina duruşlarını engelliyorlar. Ürün ailesinin modüler cihaz konsepti sayesinde cihaz özellikleri taleplere odaklı adapte edilmektedir. Ayrıca sens:Control cihazları, aksesuar ve servis konsepti ürün yelpazesini derleyerek, tüm bir paket halinde endüstriye uygun çözümler oluşturmaktadır.

Bir bakışta
  • Typ 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Endüstri tasarımında sağlam gövde
  • 7 segment göstergesi
  • 25 m'ye kadar algılama mesafesi
  • Bilgisayarsız konfigüre edilebilen harici kontak gözlemleme (EDM) ve dahili kendi kendine test
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Standartlaştırılmış bağlama tekniği M12 mevcut
  • Üç sisteme kadar kaskat bağlanabilir

 

Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.

SICK’in güvenlik çözümleriyle verimliliğinizi arttırın

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    TipTip 2
    Güvenlik için entegrasyon seviyesiSIL1, SILCL1
    Performans seviyesiPL c
    Koruma sınıfıIP65
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı