Iletisim
Geri bildirim

Çok ışınlı güvenlik bariyerleri
deTem4 Core IP69K

Yüksek basınç altında dahi en güvenlisi

Avantajınız

  • IP69K koruma sınıfı dayanıklılık ve uzun çalışma süresi sağlar ve böylece daha ekonomiktir
  • Azami güvenilirlik için sertifikalı malzeme dayanıklılığı
  • Gıda alanında etkili temizlik için optimum tasarım, yüksek proses ile ürün kalitesi sağlar ve kirlenme riskini azaltır
  • Değiştirilebilir koruyucu gövde servis durumunda esneklik ve masrafta tasarruf sağlar
  • Nefes alan diyafram azami uygunluk sağlar
  • Mekanik bir güvenlik cihazına kıyasla temizlik süresinin ve masraflarının azaltılması

Genel bakış

Yüksek basınç altında dahi en güvenlisi

Gıda ve içecek endüstrisinde tesis bileşenlerinin temizliği konusunda yüksek talepler söz konusudur. Kenar ve aralık olmadan deTem4 Core IP69K çok ışınlı güvenlik bariyerinin tasarımı özellikle yüksek hijyen taleplerinde kullanım için uygundur. Sağlam, temizlemesi kolay ve gıda dostu plastik ve paslanmaz çelik bariyerin etkileyici özellikleridir. Koruyucu gövde ve bağlantı kablosu IP69K koruma sınıfını yerine getirir ve böylece sert endüstri ortamlarında sertifikalı bir toplam sistem sunar. Bu özellik yüksek basınç altında dahi suyun nüfuz etmesine karşı yüksek koruma sağlar.

Bir bakışta
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Toplam sistem IP69K koruma sınıfını yerine getirir
  • Ecolab ve Diversey uyarınca dayanım sertifikalı
  • Kenar ve aralık olmadan temizliği kolay
  • Koruyucu gövde değiştirilebilir şekilde yapılandırılmıştır
  • Nefes alan diyafram koruyucu gövdenin buğulanmasını önler

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış
    TipTip 4 (IEC 61496)
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (IEC 62061)

    Performans seviyesiPL e (ISO 13849)
    Işın demeti sayısı2 / 3 / 4
    İki ışın arasındaki mesafe veya çözünürlük500 mm / 400 mm / 300 mm
    Koruma sınıfı

    IP65 (IEC 60529)

    IP66 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

    IP69K (ISO 20653)

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı