Iletisim
Geri bildirim

Çok ışınlı güvenlik bariyerleri
deTem4 Core Ex

Patlayıcı ortamlar için hazırdır

Avantajınız

  • Cihazın kabloyla birlikte üretilmesi ve patlayıcı ortamlar için muhafaza için ön montaj, kurulum maliyetlerinden ve sertifikasyon giderlerinden tasarruf sağlar.
  • Sıkı yönetmelikler ve yüksek güvenlik gereksinimleriyle uyumluluk sayesinde, patlayıcı ortamlarda maksimum güvenlik ve otomasyon.
  • Uzun algılama mesafesi, düşük bileşen ihtiyacında verimli erişim güvenliğine olanak sağlar
  • Kolay kurulum ve hizalama

Genel bakış

Patlayıcı ortamlar için hazırdır

Basınca dayanıklı şekilde kapsüllenmiş patlayıcı ortamlar için muhafaza içindeki deTem4 Core Ex çok ışınlı güvenlik bariyeri, ATEX, IECx ve NEC uyarınca patlayıcı ortamlardaki yüksek güvenlik gereksinimleri için özel olarak tasarlanmıştır ve ruhsatlıdır. Kabloyla hazır üretimi yapılmış ve gövde içine monte edilmiş bu komple sistem, ayrıca UL sertifikalıdır ve mükemmel ve pazarda benzersiz bir teklif sunar.

Bir bakışta
  • Patlayıcı ortamlar için muhafaza içinde ön montajı ve kablo bağlantısı yapılmış çok ışınlı güvenlik bariyeri
  • Patlayıcı ortamlar için muhafaza sayesinde ATEX, IECx ve NEC uyarınca patlayıcı ortamlarda kullanım için sertifikalanmıştır
  • 75,6 metreye kadar tipik algılama mesafesi
  • 2, 3 ve 4 ışınlı sürümler

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    TipTip 4 (IEC 61496-1)
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL3 (IEC 61508)

    SILCL3 (IEC 62061)

    Performans seviyesiPL e (ISO 13849-1)
    Işın demeti sayısı2 / 3 / 4
    İki ışın arasındaki mesafe veya çözünürlük500 mm / 400 mm / 300 mm
    Koruma sınıfı

    IP65 (IEC 60529)

    IP66 (IEC 60529)

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı