Iletisim
Geri bildirim

Çok ışınlı güvenlik bariyerleri
deTem2 Core

Erişim güvenliği: kolay ve verimli

Avantajınız

  • Tekli ışın yansıtma ile de büyük alanlı erişim noktaları güvenceye alınır
  • Düşük yer ihtiyacı
  • deTec’te olduğu gibi kolay ve hızlı montaj ve devreye alma: aynı aksesuarlar, aynı bağlama tekniği
  • Azalan model çeşitliliği
  • Zorlu ortamlarda güvenilir

Genel bakış

Erişim güvenliği: kolay ve verimli

deTem2 Core çok ışınlı güvenlik bariyerleri, tehlikeli makine bölgelerine erişimi verici-alıcı prensibindeki 2, 3 veya 4 ışınla kolay ve güvenilir şekilde emniyete alır. deTec’ten bilinen küçük gövde yer tasarrufu sağlar ve denenmiş tutucular ve standartlaştırılmış bağlama tekniği ile kolayca entegre edilebilir. Sensör, küçük boyutlarına rağmen 90 metreye varan bir tarama mesafesine ulaşır ve bu sayede, yansıtıcı aynalarla çok taraflı erişim güvenliğine de olanak sağlar.

Bir bakışta
  • 90 metreye kadar yüksek tarama mesafesi
  • 2 sürüm: küçük ve büyük tarama mesafesi
  • Kompakt gövde şekli
  • deTec ile aynı gövde
  • 2, 3 ve 4 ışınlı sürümler
  • –30 °C ila +55 °C arasında çalışma ortamı sıcaklığı
  • IP65 ve IP67 koruma sınıfları

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    TipTip 2 (IEC 61496-1)
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL1 (IEC 61508)

    SILCL1 (IEC 62061)

    Performans seviyesiPL c (ISO 13849-1)
    Işın demeti sayısı2 / 3 / 4
    İki ışın arasındaki mesafe veya çözünürlük500 mm / 400 mm / 300 mm
    Koruma sınıfı

    IP65 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı