Iletisim
Geri bildirim

Çok ışınlı güvenlik bariyerleri
deTem2 Core Ex II 3GD

Patlama riski taşıyan ortamda güvenlik

Avantajınız

  • Standart ve özel endüstri ortamları için standart gövde ve aksesuar konsepti, tesis planlamasında zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor
  • Kolay montaj için geliştirilen yenilikçi tutucu konsepti, kurulum süresi ve giderlerinden tasarruf edilmesini sağlıyor
  • Entegre LED gösterge sayesinde hızlı kurulum, zaman ve maliyet tasarrufu sağlar
  • Flexi Loop entegrasyonu için standartlaştırılmış bağlama tekniği, kurulum süresi ve giderlerinden tasarruf edilmesini sağlıyor
  • IP65, IP67 koruma sınıfları ve sıcaklık dayanıklılığı, uzun bir sensör kullanım ömrü ve bu sayede daha fazla ekonomik olma özelliği sağlıyor

Genel bakış

Patlama riski taşıyan ortamda güvenlik

Sağlam ve güvenilir güvenlik teknolojisi, patlayıcı ortamlar içen endüstrilerde çok önemlidir. Tek bir kıvılcım, yıkıcı etkilere neden olabilir. SICK, deTem2 Core Ex II 3GD çok ışınlı güvenlik bariyeri özel modeliyle, patlayıcı ortamlardaki yüksek güvenlik gerekliliklerine uyulmasını sağlıyor. Bu güvenlik bariyeri, patlayıcı ortamlarda kullanım için ATEX direktiflerini karşılamaktadır (Gaz için ATEX: II 3G EX ve toz için ATEX: II 3D Ex). Çok ışınlı güvenlik bariyeri, yüksek dayanıklılığı ve güvenirliği sayesinde zorlu endüstri ortamlarında kullanım için uygundur. deTem2 Core Ex II 3GD, patlayıcı ortamlar da dahil olmak üzere çalışanlar için maksimum güvenirlik ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Bir bakışta
  • Gaz için ATEX: II 3G EX nA op is IIB T4 GC X
  • Toz için ATEX: II 3D Ex tc IIIB T135°C Dc
  • Yenilikçi tutucu
  • LED’li hizalama ve durum göstergesi
  • Standartlaştırılmış bağlama tekniği: M12 erkek konnektör, 5 pin bağlantısı, Flexi Loop ile uyumludur
  • Koruma sınıfları: IP65 ve IP67

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    TipTip 2 (IEC 61496-1)
    Güvenlik için entegrasyon seviyesi

    SIL1 (IEC 61508)

    SILCL1 (IEC 62061)

    Performans seviyesiPL c (ISO 13849-1)
    Işın demeti sayısı2 / 3 / 4
    İki ışın arasındaki mesafe veya çözünürlük500 mm / 400 mm / 300 mm
    Koruma sınıfı

    IP65 (IEC 60529)

    IP67 (IEC 60529)

Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı