Iletisim
Geri bildirim

Çok ışınlı güvenlik bariyerleri

Karlılık ve etkinlik fonksiyon ve tasarımla tamamlanıyor

Çok ışınlı güvenlik bariyerleri, iki veya daha fazla ışık ışınıyla, elektroniğe duyarlı koruyucu cihazlardır. Eğer ışık bariyerlerinden en az birisi kesilirse, kapatma sinyali makinaya iletilir ve böylece tehlikeli durum durdurulabilir. Sistem verici ve alıcıdan oluşmaktadır. Aktif/pasif sistemlerde verici/alıcı bir gövdede bulunur ve pasif tarafta bulunan bir yönlendirme birimi ışının yönlendirilmesini sağlamaktadır.

Filtreleme ölçütü:

11 arama sonucu:

Result 1 - 11 out of 11

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Güvenlik sağlanarak daha fazla verimlilik
  • Smart Sensor: IO-Link veya NFC ve SICK Safety Assistant App aracılığıyla teşhis verileri
  • Kompakt gövde, standardize edilmiş bağlama tekniği, uyumlu aksesuarlar
  • Doğrudan cihazda durum LED'leriyle entegre hizalama yardımı
  • Tüm fonksiyonlar yazılımsız yapılandırılır
  • Patlayıcı ortamlara uygun ve IP69K koruma sınıfında çeşitler

Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Akıllı ve etkili: Doğrudan yerinde Muting sinyal bağlantısı
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • 3 montaj somunlu sağlam gövde
  • 70 m'ye kadar yüksek algılama mesafesi
  • Harici kontak gözlemleme (EDM), tekrar çalışmaya karşı kilit (reset), diagnostik çıkış, SDL arayüzü
  • Muting anahtarlama anfisi UE403 ile bağlantılı Muting
  • 7 segment göstergesi
  • Bilgisayarlı konfigürasyon ve teşhis
  • Opsiyonel olarak entegre edilen: Lazerli hizalama yardımcısı, ışıklı sinyal
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Tamamen bilgisayarsız yüksek çözünürlüklü ve maksimum kullanılabilir
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • 3 montaj somunlu sağlam gövde
  • 70 m'ye kadar yüksek algılama mesafesi
  • Harici kontak gözlemleme (EDM), tekrar çalışmaya karşı kilit (reset ) ve diagnostik çıkış
  • Standartlaştırılmış bağlama tekniği M12
  • 7 segment göstergesi
  • Cihazdan ayarlama için konfigürasyon tuşları
  • Opsiyonel olarak entegre edilen: Lazerli hizalama yardımcısı, ışıklı sinyal, AS-i arayüzü
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Akıllı ve etkili: Doğrudan yerinde Muting sinyal bağlantısı
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Verici/Alıcı bir gövdede, 7,5 m'ye kadar algılama mesafesi
  • Harici kontak gözlemleme (EDM), tekrar çalışmaya karşı kilit ( reset ), diagnostik çıkış, SDL arayüzü
  • Muting anahtarlama anfisi UE403 ile bağlantılı Muting
  • 7 segment göstergesi
  • Bilgisayar üzerinden konfigürasyon ve teşhis
  • Opsiyonel olarak entegre edilen: Işıklı sinyal
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Akıllı elektrik bağlantısı ve maksimum uygunluk
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • Verici/Alıcı bir gövdede, 7,5 m'ye kadar algılama mesafesi
  • Harici kontak gözlemleme (EDM), tekrar çalışmaya karşı kilit (reset) ve diagnostik çıkış
  • Standartlaştırılmış bağlama tekniği M12
  • 7 segment göstergesi
  • Cihazdan ayarlama için konfigürasyon tuşları
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Opsiyonel olarak entegre edilen: Işıklı sinyal, AS-i arayüzü
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Ekonomik çözümler için akıllı elektrik bağlantısı ve entegre fonksiyonlar
  • Tip 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Endüstri tasarımında sağlam gövde
  • 7 segment göstergesi
  • 6 m'ye kadar algılama mesafesi
  • Bilgisayarsız konfigüre edilebilen harici kontak gözlemleme (EDM), tekrar çalıştırılmaya karşı kilit (RES) ve dahili kendi kendine test
  • Hesaplı elektrik bağlantısı için benzersiz Aktif/Pasif seçenekleri
  • Standartlaştırılmış bağlama tekniği M12 mevcut
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Kabul görmüş endüstri tasarımında, akıllı elektrik bağlantısı ve maksimum uygunluk
  • Tip 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Endüstri tasarımında sağlam gövde
  • 6 m'ye kadar algılama mesafesi
  • Bilgisayarsız konfigüre edilebilen harici kontak gözlemleme (EDM) ve dahili kendi kendine test
  • Standartlaştırılmış bağlama tekniği M12 mevcut
  • 7 segment göstergesi
  • Hesaplı elektrik bağlantısı için benzersiz A/P versiyonu
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Kabul görmüş endüstri tasarımında, entegre fonksiyonlar ve kullanım kolaylığı
  • Typ 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Endüstri tasarımında sağlam gövde
  • 7 segment göstergesi
  • 70 m'ye kadar yüksek algılama mesafesi
  • Bilgisayarsız konfigüre edilebilen harici kontak gözlemleme (EDM), tekrar çalıştırılmaya karşı kilit (RES) ve dahili kendi kendine test
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Standartlaştırılmış bağlama tekniği M12 mevcut
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Bilgisayarsız sağlam endüstriyel tasarım ve kullanıcı dostluğu
  • Tip 2 (IEC 61496), SIL1 (IEC 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Endüstri tasarımında sağlam gövde
  • 70 m'ye kadar yüksek algılama mesafesi
  • Bilgisayarsız konfigüre edilebilen harici kontak gözlemleme (EDM) ve dahili kendi kendine test
  • Standartlaştırılmış bağlama tekniği M12 mevcut
  • 7 segment göstergesi
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Alan emniyeti veya arkadan girme koruması için geniş erişim mesafesi yelpazesi
  • Tip 4 (IEC 61496), SIL3 (IEC 61508), PL e (EN ISO 13849)
  • 3 montaj somunlu sağlam gövde
  • 70 m'ye kadar yüksek algılama mesafesi
  • Çözünürlük 60 mm veya 80 mm
  • Harici kontak gözlemleme (EDM), tekrar çalışmaya karşı kilit (reset), diagnostik çıkış, SDL arayüzü
  • 7 segment göstergesi
  • Bilgisayar üzerinden konfigürasyon ve teşhis
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Kaskat bağlantı sayesinde esneklik ve çok yönlülük
  • Typ 2 (IEC 61496), PL c (EN ISO 13849)
  • Endüstri tasarımında sağlam gövde
  • 7 segment göstergesi
  • 25 m'ye kadar algılama mesafesi
  • Bilgisayarsız konfigüre edilebilen harici kontak gözlemleme (EDM) ve dahili kendi kendine test
  • Tam sistem düzenlemesi için ışın kodlaması
  • Standartlaştırılmış bağlama tekniği M12 mevcut
  • Üç sisteme kadar kaskat bağlanabilir
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 11 out of 11

Yukarı