Iletisim
Geri bildirim

Ayna ve cihaz kolonları
Tekli aynaya sahip ayna kolonu

Tehlikeli noktalarda bulunan yerler için akıllı çok yönlü emniyet

Avantajınız

  • Yansıtıcı ayna sayesinde sağlanan çok yönlü emniyet aynı zamanda fazladan aktif cihaz kullanımı ve bununla birlikte gelen kablolama ihtiyacını ve masraflarını da bertaraf eder
  • Tesise sorunsuz bir şekilde erişebilirken emniyetten herhangi bir şey kaybetmememiz üretkenliğinizi büyük oranda arttırır
  • Ayarlanabilir tekli aynalar sayesinde kolay ve konforlu bir şekilde devreye alınabilir

Genel bakış

Tehlikeli noktalarda bulunan yerler için akıllı çok yönlü emniyet

Güvenlik için serbest yer seçimi: SICK ayna kolonları, işleme merkezi gibi yerlerde bulunan tehlikeli noktaları çok yönlü bir şekilde emniyete almak için kullanılır. Bunun için aradığınız çözümü, ışın yönlendirmesi sunmak üzere kullanılan ayna kolonlu çok ışınlı güvenlik bariyeri kombinasyonu sunmaktadır: Tek bir sensör çifti kullanılarak bir makinenin birden fazla tarafı kontrol edilebildiğinden elektrik bağlantısı zahmeti de azaltılmış olur. Sağlam kolonlara monte edilmiş yansıtıcı aynalar çok kolay bir şekilde ayarlanabiliyor. Sorunsuz donatma ile alet ve program değişimi özellikleri ise mekanik çitlere karşın daha fazla avantaj sunarak üretkenliğinizi arttırır.

Bir bakışta
  • Serbest montaj çözümü
  • Kompakt, dayanıklı yapı ve çok yüksek sağlamlık
  • Kolay montaj ve ayarlama
  • Işın yönlendirme ve yüksek uygunluk sayesinde verimli ve çok yönlü emniyet sunan büyük ayna yüzeyi
  • Farklı uzunluklara sahip ayna kolonları
  • Çok ışınlı güvenlik bariyeri için tekli ayna

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Uygulama4 ayarlanabilir tekli aynaya kadar ayna kolonu
    Uygun olduğu yerlerÇok ışınlı güvenlik bariyerleri
    Işın demeti sayısı için uygun2 / 3 / 4
    İki ışın arasındaki mesafe için uygun300 mm ... 600 mm
    Ayna uzunluğu90 mm
    Ayna genişliği100 mm
    Kolon yüksekliği985 mm / 1.185 mm / 1.285 mm
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı