Iletisim
Geri bildirim

Ayna ve cihaz kolonları
Dış somunlara sahip cihaz kolonu

Giriş ve alanlar için akıllı emniyet

Avantajınız

  • Sağlam ve burulmaya karşı dayanıklı cihaz koruması ise hasarları ve bununla beraber ortaya çıkan masrafları azaltır
  • Cihaz kolonunun dış kısmında bulunan somunlar sayesinde kolay ve konforlu aksesuar montajı
  • Tesise sorunsuz bir şekilde erişebilirken emniyetten herhangi bir şey kaybetmememiz üretkenliğinizi büyük oranda arttırır

Genel bakış

Giriş ve alanlar için akıllı emniyet

Güvenlik için serbest yer seçimi:

SICK cihaz kolonları, optoelektronik güvenlik cihazları için montaj imkanı bulunmayan yerlerde kullanılır. İşleme merkezlerindeki tehlikeli alanları veya malzeme depolarını emniyete almak amacıyla optoelektronik güvenlik cihazları serbest cihaz kolonlarına monte edilir. Otomatik malzeme taşıma özelliğine sahip durumlarda emniyet için sıklıkla bir muting sistemi kullanılmaktadır. İki dış somuna sahip sağlam cihaz kolonları montaj kolları, tutucular ve koruma sacları ile birlikte kullanıldığında kolay ve esnek bir Multi sensör montajına imkan tanımaktadır. Önceden monte edilen kitler hem sipariş kapsamını azaltır hem de sahadaki montaj süresini kısaltır. Hizalama plakası ve çelik dübel gibi uygun aksesuarlar zemin montajını ve cihaz kolonu hizalamasını kolaylaştırmaktadır.

Bir bakışta
  • Serbest montaj çözümü
  • Kompakt, dayanıklı yapı ve çok yüksek sağlamlık
  • Kolay montaj ve ayarlama
  • Dış etkenlere karşı cihaz koruması
  • Şunlar için çok yönlü kullanılabilir:
  • Çok ışınlı güvenlik bariyerleri
  • Güvenli ışık bariyerleri

 

Fonksiyonel güvenlik konusunda iş ortağı ve uzman olarak bizimle verimliliği arttıran güvenlik çözümlerinin avantajlarından faydalanın. Proseslerinizin sorunsuz şekilde gerçekleşmesi, insan ve makinenin ekip hâline gelmesi ve yapılabilecek şeylerin sınırlarını birlikte genişletmemiz için.

SICK’in güvenlik çözümleriyle verimliliğinizi arttırın

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    Uygulamaİki harici montaj somununa sahip cihaz kolonu
    Uygun olduğu yerler

    Güvenli ışık bariyerleri

    Çok ışınlı güvenlik bariyerleri

    Koruma alanı yüksekliği için uygun≤ 2.100 mm
    Işın demeti sayısı için uygun

    2

    3

    4

    Tercihe göre

    İki ışın arasındaki mesafe için uygun

    500 mm

    400 mm

    300 mm

    Tercihe göre

    Kolon yüksekliği985 mm ... 2.420 mm
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı