Iletisim
Geri bildirim

Ayna ve cihaz kolonları

Giriş emniyetinize yönelik akıllı kombinasyonlar

Güvenlik için serbest yer seçimi: SICK ayna ve cihaz kolonları, optoelektronik güvenlik cihazları için montaj imkanı bulunmayan yerlerde kullanılır. İşleme merkezi veya malzeme kullanımı gibi çeşitli alanların emniyete alınması konusunda ayna kolonları ile birlikte kullanılan cihaz kolonları ideal çözümler sunar. Optoelektronik güvenlik cihazları serbest ayna kolonlarına monte edilir. Bu sayede tehlikeli alanlar kurallara uygun bir şekilde takip edilmesine olanak tanınmaktadır. Cihaz kolonları ile birlikte kullanılan ayna kolonları, vericiden gelen sinyallerin alıcıya gönderilmesini sağlamaktadır. Bu sayede tek bir sensör çifti kullanılarak bir makinenin birden fazla tarafı kontrol edilebilir ve elektrik bağlantısı zahmeti azaltılabilir. Cihaz kolonları sağlam bir cihaz korumasının yanı sıra iki adet harici montaj somunu da sunar – muting istasyonları kurulumu için mükemmel bir önkoşul.

Filtreleme ölçütü:

4 arama sonucu:

Result 1 - 4 out of 4

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Tehlikeli noktalarda bulunan yerler için akıllı çok yönlü emniyet
  • Serbest montaj çözümü
  • Kompakt, dayanıklı yapı ve çok yüksek sağlamlık
  • Kolay montaj ve ayarlama
  • Işın yönlendirme ve yüksek uygunluk sayesinde verimli ve çok yönlü emniyet sunan büyük ayna yüzeyi
  • Farklı uzunluklara sahip ayna kolonları
  • Çok ışınlı güvenlik bariyeri için tekli ayna
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Tehlikeli noktalarda bulunan yerler için akıllı çok yönlü emniyet
  • Serbest montaj çözümü
  • Kompakt, dayanıklı yapı ve çok yüksek sağlamlık
  • Kolay montaj ve ayarlama
  • Işın yönlendirme ve yüksek uygunluk sayesinde verimli ve çok yönlü emniyet sunan büyük ayna yüzeyi
  • Farklı uzunluklara sahip ayna kolonları
  • Güvenli ışık bariyeri ve ihtiyaca uygun ışın demeti sayısına uygun çok ışınlı güvenlik bariyeri için boydan boya aynalar
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Giriş ve alanlar için akıllı emniyet
  • Serbest montaj çözümü
  • Kompakt, dayanıklı yapı ve çok yüksek sağlamlık
  • Kolay montaj ve ayarlama
  • Dış etkenlere karşı cihaz koruması
  • Şunlar için çok yönlü kullanılabilir:
  • Çok ışınlı güvenlik bariyerleri
  • Güvenli ışık bariyerleri
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Açık görüntü sağlayan ısıtmalı ön cam
  • Açık alanlarda kullanıma yönelik ısıtılabilir ön cam
  • Serbest montaj çözümü
  • Kompakt, dayanıklı yapı ve çok yüksek sağlamlık
  • Kolay montaj ve ayarlama
  • Dış etkenlere karşı cihaz koruması
  • Çok ışınlı güvenlik bariyeri M4000 için kullanılabilir
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 4 out of 4

Yukarı