Iletisim
Geri bildirim

Ayna ve cihaz kolonları
Boydan boya aynaya sahip ayna kolonu

Tehlikeli noktalarda bulunan yerler için akıllı çok yönlü emniyet

Avantajınız

  • Yansıtıcı ayna sayesinde sağlanan çok yönlü emniyet aynı zamanda fazladan aktif cihaz kullanımı ve bununla birlikte gelen kablolama ihtiyacını ve masraflarını da bertaraf eder
  • Tesise sorunsuz bir şekilde erişebilirken emniyetten herhangi bir şey kaybetmememiz üretkenliğinizi büyük oranda arttırır

Genel bakış

Tehlikeli noktalarda bulunan yerler için akıllı çok yönlü emniyet

Güvenlik için serbest yer seçimi:

SICK ayna kolonları, işleme merkezi gibi yerlerde bulunan tehlikeli noktaları çok yönlü bir şekilde emniyete almak için kullanılır. Bunun için aradığınız çözümü, ışın yönlendirmesi sunmak üzere kullanılan çok ışınlı güvenlik bariyeri veya ayna kolonlu güvenli ışık bariyeri kombinasyonu sunmaktadır: Tek bir sensör çifti kullanılarak bir makinenin birden fazla tarafı kontrol edilebildiğinden elektrik bağlantısı zahmeti de azaltılmış olur. Sağlam kolonlara monte edilmiş yansıtıcı aynalar çok kolay bir şekilde ayarlanabiliyor. Sorunsuz donatma ile alet ve program değişimi özellikleri ise mekanik çitlere karşın daha fazla avantaj sunarak üretkenliğinizi arttırır.

Bir bakışta
  • Serbest montaj çözümü
  • Kompakt, dayanıklı yapı ve çok yüksek sağlamlık
  • Kolay montaj ve ayarlama
  • Işın yönlendirme ve yüksek uygunluk sayesinde verimli ve çok yönlü emniyet sunan büyük ayna yüzeyi
  • Farklı uzunluklara sahip ayna kolonları
  • Güvenli ışık bariyeri ve ihtiyaca uygun ışın demeti sayısına uygun çok ışınlı güvenlik bariyeri için boydan boya aynalar

Uygulamalar

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    UygulamaBoydan boya aynaya sahip ayna kolonu
    Uygun olduğu yerler

    Güvenli ışık bariyerleri

    Çok ışınlı güvenlik bariyerleri

    Koruma alanı yüksekliği için uygun≤ 2.100 mm
    Işın demeti sayısı için uygunTercihe göre
    İki ışın arasındaki mesafe için uygunTercihe göre
    Ayna uzunluğu1.082 mm ... 2.132 mm
    Ayna genişliği125 mm
    Kolon yüksekliği1.281,5 mm ... 2.419 mm
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı