Iletisim
Geri bildirim

Ayna ve cihaz kolonları
Açık alanlar için cihaz kolonları

Açık görüntü sağlayan ısıtmalı ön cam

Avantajınız

  • Sağlam ve burulmaya karşı dayanıklı cihaz koruması ise hasarları ve bununla beraber ortaya çıkan masrafları azaltır
  • Tesise sorunsuz bir şekilde erişebilirken emniyetten herhangi bir şey kaybetmememiz üretkenliğinizi büyük oranda arttırır

Genel bakış

Açık görüntü sağlayan ısıtmalı ön cam

Isıtmalı cihaz kolonları açık alanda kullanılan çok ışınlı güvenlik bariyeri M4000'i sabitlemek için kullanılır. Verici ve alıcı kolonlara monte edilir. Ön cama monte edilen ısıtıcı sayesinde sadece buğulanma önlenmekle kalmaz, aynı zamanda çok ışınlı güvenlik bariyerinin çalışma sıcaklığını korumasını sağlar. Bileşenler normal şartlar altında tuzlu su gibi çevre koşulları nedeniyle oluşan korozyona karşı dayanıklıdır. Hizalama plakası ve çelik dübel gibi uygun aksesuarlar hızlı zemin montajını ve cihaz kolonu hizalamasını kolaylaştırmaktadır.

Bir bakışta
  • Açık alanlarda kullanıma yönelik ısıtılabilir ön cam
  • Serbest montaj çözümü
  • Kompakt, dayanıklı yapı ve çok yüksek sağlamlık
  • Kolay montaj ve ayarlama
  • Dış etkenlere karşı cihaz koruması
  • Çok ışınlı güvenlik bariyeri M4000 için kullanılabilir

Teknik genel bakış

 
  • Teknik verilere genel bakış

    Teknik verilere genel bakış

    UygulamaAçık alanlar için ön ayna ısıtmalı cihaz kolonu
    Uygun olduğu yerlerÇok ışınlı güvenlik bariyerleri
    Işın demeti sayısı için uygun3 / 2
    İki ışın arasındaki mesafe için uygun400 mm / 500 mm
    Kolon yüksekliği1.223 mm
Tüm teknik bilgileri münferit bileşenlerde bulabilirsiniz

Download

Yukarı