Endüstriyel görüntü işleme yardımıyla sunulan çözümler üretim prosesinizi daha verimli ve daha rekabetçi hale getiriyor. Peki taleplerinizi de daima tam olarak yerine getiriyor mu? İhtiyaçlarınıza özel 2B ve 3B görüntü işleme sensörlerimizi artık beğenilerinize sunduk. Dilerseniz bir görüntü işleme uzmanı ya da programcıdan yardım almadan kullanıma hazır çözümlerimizi kendiniz yapılandırın. Ya da son derece özel uygulamanızı hayata geçirmek için SICK ve ortakları tarafından uyarlanmalarına izin verin.
Eko sistemimiz SICK AppSpace’i baz alan görüntü işleme çözümleri gelecek ve Endüstri 4.0 yolunda önemli bir adım atmanıza yardım eder. Peki nasıl? SICK AppSpace ile kalite kontrolü, pozisyonlama, robot kılavuzu ya da takip ve izleme alanlarındaki otomasyon uygulamalarına yönelik tamamen yeni ve adaptif çözümler elde edersiniz.
SICK AppSpace – Kişiye özel sensör uygulamalarınız için mühendislik kapsamı
Sensörleriniz için kendi başınıza veya SICK uzmanlarıyla birlikte kişiye özel SensorApp’ler geliştirdiğiniz bir eko sistem. Dinamik bir geliştirici topluluğu tarafından yürütülen tüm uygulamalar ve tüm teknolojiler için. Akıllı yazılım araçlarımız ve algoritmalarımız temelinde kişiye özel SensorApp’leriniz oluşur. SICK AppSpace, örn. 2B görüntü İşleme, 3B görüntü işleme, LiDAR RFID yazma/okuma cihazı veya entegrasyon ürünleri gibi çok sayıda cihazı ve teknolojiyi destekler.
2B ve 3B görüntü işleme için sunduklarımız
- Proje danışmanlığı
- Çözüm geliştirme
- Proje yönetimi ve kurulum
- Eğitim
Nasıl geliştiriliyor?
SICK AppSpace – Kişiye özel sensör uygulamalarınız için mühendislik kapsamı