Iletisim
Geri bildirim

Radar sensörler

Maksimum uygunluk için geliştirildi

Radar sensörler hangi hava koşulunda olursa olsun algılama ışını dahilindeki her nesneyi güvenilir şekilde algılar. Bu sayede çarpışmayı önleme ve sürücü asistanı için idealdir.

Filtreleme ölçütü:

2 arama sonucu:

Result 1 - 2 out of 2

Görünüş: Galeri görünüşü Liste görünüşü
Çarpışmayı önlemek için geniş ölçekli kapsama ve yüksek algılama mesafesi
  • Algılama mesafesinin maks. 20 m opsiyonel olarak ve kolayca ayarlanması
  • Kötü hava koşullarında ve kirlenme durumunda dahi yüksek seviyede uygunluk
  • Kolay montaj ve kolay ayarlama
  • İlave verici alıcı modülleri

Şimdi karşılaştırma yapın
Seç
Zorlu ortamlarda hızlı nesne algılama için radar teknolojisi
  • Statik ve hareketli nesnelerin algılanması
  • 4 adet serbest programlanabilen transistörlü anahtarlama çıkışı
  • Nesnenin tanımlama numarası, hızı, hareket yönünün Ethernet aracılığıyla yayınlanması
  • ± 50° (Azimut) ve ± 8° (Elevation) algılama açılarında geniş tarama mesafesi
  • Toza dayanıklı, su geçirmez gövde (IP67)

Bu ürün ailesi kısa süre içinde üretimden kaldırılacaktır!
Şimdi karşılaştırma yapın
Seç

Result 1 - 2 out of 2

Yukarı